Шинні трансформатори струму

Високоефективне перетворення

Високоефективне перетворення

Трансформатори PACT, за допомогою яких вимірюється струм, постачаються в різних варіантах виконання — виберіть потрібні коефіцієнт трансформації, клас точності та розрахункову потужність.

Назад до Продукція для вимірювання струму й напруги

Категорії

Область пошуку Шинні трансформатори струму

Показати всі продукти даної категорії

Трансформатори струму PACT — це широка лінійка продукції, яка задовольняє потреби в перетворенні змінного струму силою до 4000 А на вторинний струм силою 1 або 5 А. Клієнтам пропонується близько 3000 найменувань втулкових, шинних і котушкових трансформаторів струму.

Переваги

  • Економія місця та часу — монтаж трансформаторів без інструментів за допомогою спеціальної системи швидкого кріплення
  • Універсальні можливості монтажу завдяки різноманітним варіантам кріплення
  • Малі габарити — компактна конструкція, повна ширина корпусу 30 мм
  • Додаткова безпека — захисне розділення згідно зі стандартом EN 50178 (напруга до 1000 В)
  • Висока стійкість до пікових навантажень із умовним тепловим струмом до 120% від розрахункового первинного струму
  • Безпечний електромонтаж за допомогою професійних з’єднувальних технологій

Економія місця та часу — швидке кріплення трансформаторів

За допомогою спеціальної системи швидкого кріплення трансформатори струму PACT швидко та безпечно встановлюються на збірну шину.

Трансформатори монтуються вручну, що дає змогу встановлювати їх навіть у місцях, затісних для використання викрутки.

Висока точність у разі потреби

Трансформатори струму PACT: висока точність у разі потреби  

Трансформатори струму PACT: висока точність у разі потреби

Для стандартних ситуацій застосування (наприклад, у машинобудуванні або виробничих системах) компанія Phoenix Contact пропонує трансформатори струму, що не підлягають повірці і належать до класу точності 0,5 або 1.

Якщо потрібна вища точність (зокрема, для розрахунків у сфері енергопостачання), пропонуються повірювані, а також повірені трансформатори (класи точності 0,2/0,2S/0,5 і 0,5S), які пройшли типові випробування.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити