Назад до огляду

Докладно про переваги

Економія місця та часу — системи швидкого кріплення трансформаторів

За допомогою спеціальної системи швидкого кріплення трансформатори струму PACT швидко та безпечно встановлюються на збірну шину. Для цього кріпильна лапка системи швидкого кріплення просто вставляється в напрямний паз трансформатора. Два штифтові фіксатори забезпечують міцну посадку.

Монтаж без інструментів за допомогою системи швидкого кріплення має такі переваги:

  • Трансформатори монтуються вручну, що дає змогу встановлювати їх навіть у місцях, затісних для використання викрутки.
  • У штифтові фіксатори вбудовано елементи для швидкої фіксації, тому тривалість монтажу не залежить від глибини вкручування (тобто від відстані між кріпильною лапкою та збірною шиною).
  • Штифтові фіксатори з перших же обертів вкручуються на глибину, достатню для натискання на збірну шину. Це значно спрощує вирівнювання, особливо якщо йдеться про трифазні системи живлення.
Назад угору

Компактний монтаж у різних положеннях

Різноманітні можливості монтажу  

Різноманітні можливості монтажу

Додаткові аксесуари вможливлюють нестандартні можливості монтажу (окрім вертикального та горизонтального монтажних положень):

  • на DIN-рейці за допомогою відповідного рейкового адаптера;
  • на стінці розподільної шафи за допомогою вставних ніжок.

Усі трансформатори струму PACT мають лише 30 мм завширшки. У стіснених просторових умовах вони монтуються на збірну шину плазом. Це економить місце — наприклад, якщо йдеться про вимірювання параметрів електроенергії у відводах від магістральної шини.

Назад угору

Захисне розділення відповідно до стандарту EN 50178

Захисне розділення за допомогою трансформаторів струму PACT  

Захисне розділення за допомогою трансформаторів струму PACT

Трансформатори струму PACT забезпечують захисне розділення відповідно до стандарту EN 50178. Це важлива вимога до електронного обладнання сильнострумових установок.

Положення стандарту EN 50178 щодо захисту суттєво відрізняються від положень стандарту на трансформатори EN 60044:

  • більші повітряні зазори та шляхи витоку;
  • вища напруга тестування.

Трансформатори струму PACT — це гарантована відсутність пробоїв зі вторинного боку. Завдяки цьому життя та здоров’я людей, які виконують роботи в розподільних шафах і поза ними, надійно захищені.

Назад угору

Порівняння робочих напруг

У стандарті EN 50178 чітко зазначено, що для випробування трансформаторів струму потрібна набагато вища максимальна імпульсна напруга. Ця вимога не виконується в разі проведення випробувань згідно зі стандартом EN 60044, починаючи з розрахункової напруги на ізоляції 480 В (L-L). Трансформатори PACT мають значно більший повітряний зазор і довший шлях витоку та проходять штучне випробування з напругою 12 кВ. Це гарантує значно вищий рівень безпеки.

У стандарті EN 50178 указано напругу для фазного/нейтрального провідника, тому розрахункова напруга на ізоляції звичайних 720-вольтних трансформаторів у цьому випадку становить лише 416 В (L-N). Для трансформаторів струму PACT, що експлуатуються у складі комплектних систем, допускається навіть напруга 1000 В (L-N).

 EN 60044-1
(стандарт на трансформатори)
EN 50178
(стандарт на сильнострумові установки)

Розрахункова напруга на ізоляції

(робоча напруга)

480 В (L-L)
720 В (L-L)
1000 В (L-L)
277 В (L-N)
416 В (L-N)
577 В (L-N)
1000 (L-N) PACT

Максимальна імпульсна напруга для випробування трансформатора

  • при 277 В (L-N)
  • при 1000 В (L-N)

 

3 кВ

3 кВ

 

6 кВ

12 кВ PACT

Надійна реєстрація пікового струму

Реєстрація пікових навантажень  

Трансформатори струму PACT: піковий струм — не проблема

Трансформатори струму PACT гарантують точне вимірювання навіть за пікового струму, що перевищує розрахунковий.

Трансформатори PACT розраховані на усталений номінальний струм, що становить 120% від розрахункового первинного струму. Це означає, що один трансформатор струму PACT із указаною розрахунковою потужністю 10 В·А в разі подачі струму, сила якого в 1,2 рази перевищує розрахункове значення, працює в усталеному режимі з фактичною потужністю 14,4 В·А.

Назад угору

Надійні з’єднувальні технології

Надійні з’єднувальні технології  

Трансформатори струму PACT — надійні з’єднувальні технології

З’єднувальні технології трансформаторів Phoenix Contact PACT працюють за так званим принципом підйомника: обертання гвинта піднімає металеву пластинку, яка надійно затискає провідник.

Це забезпечує ряд переваг:

  • Виключені пошкодження провідника; можливе безпосереднє торкання гвинта, бо провідник утримується металевою пластинкою.
  • Низький перехідний опір завдяки великій площі контактної поверхні.
  • Довговічне з’єднання — сильне притискання надійно ущільнює проводи/кабелі з тонкими жилами, захищаючи їх від потрапляння шкідливих газів

Окрім того, якщо трансформатор струму монтується горизонтально, можливе бічне підключення за допомогою вилкового кабельного наконечника.

Назад угору

Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити