Назад до огляду

Перетворювачі змінного струму до 200 А — докладно про переваги

Дообладнання без перерв у роботі — рознімна котушка Роговського

Котушка Роговського  

Монтаж без перерв у роботі — рознімна котушка Роговського

Розімкнути котушку Роговського, обвести модуль навколо провідника та знову замкнути — ось за таким простим принципом монтуються ці рознімні вироби.

Ці вимірювальні перетворювачі струму легко встановлювати і на нові установки, і на обладнання, вже введене в експлуатацію, без перерв у роботі, адже демонтаж компонентів для цього не потрібний.

Вимірювання дійсного ефективного (діючого) значення без втрат за допомогою котушки Роговського

Котушка Роговського  

Реєстрація дійсного ефективного (діючого) значення (TRMS) за принципом Роговського

Наші вимірювальні перетворювачі розраховані на змінний струм силою до 400 А і реєструють параметри струму за принципом вимірювання дійсного ефективного (діючого) значення. Завдяки цьому вони підходять і для вимірювання несинусоїдального змінного струму.

Для вимірювання струму використовується котушка Роговського, яка має суттєву перевагу: вимірювання здійснюється без втрат енергії та не вимагає порушення цілісності провідника.

  • Шунт не потрібний — швидке вимірювання без метрологічних втрат
  • Якщо провідник має достатньо міцну ізоляцію, необхідності в захисному розділенні вимірювального кола та електронного обладнання немає.
  • Відсутні додаткові місця контакту, де може виникати перехідний опір.
  • Відсутні втручання у вимірювальне коло, що забезпечує точне передавання струму.

Простий вибір діапазону вимірювання за допомогою повзункового перемикача

Повзунковий перемикач для вибору діапазону вимірювань  

Вибір діапазону вимірювань за допомогою повзункового перемикача

За допомогою повзункового перемикача, яким устатковано вимірювальний перетворювач струму, можна вибирати бажаний діапазон вимірювань.

Швидкий і універсальний монтаж: підтримуються різні способи

Універсальні можливості монтажу  

Швидкий електромонтаж завдяки з’єднувачам COMBICON

Вимірювальні перетворювачі змінного струму силою до 400 А марки Phoenix Contact монтуються безпосередньо на DIN-рейку або пригвинчуються до монтажної плити.

З’єднувачі COMBICON уможливлюють просте та швидке підключення пристроїв. Окрім того, малі габарити дають змогу встановлювати ці пристрої в пласкі розподільні коробки, що дуже зручно для децентралізованих систем.

Для провідників діаметром до 18,5 мм

Отвір для провідника  

Рознімна котушка Роговського: для провідників діаметром до 18,5 мм

Наші вимірювальні перетворювачі змінного струму силою до 400 А можуть встановлюватися на вхідні провідники діаметром до 18,5 мм.


Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити