Вимірювальні перетворювачі змінного струму

Для синусоїдального та несинусоїдального змінного струму

Для синусоїдального та несинусоїдального змінного струму

Перетворювачі AC реєструють навіть несинусоїдальний змінний струм й конвертують його в аналоговий нормований сигнал.

Назад до Продукція для вимірювання струму й напруги

Категорії

Область пошуку Вимірювальні перетворювачі змінного струму

Показати всі продукти даної категорії

Перетворювачі струму MCR надійно реєструють змінний струм на вашій установці. Для перетворення сигналу пропонуються дві лінійки продукції: вироби з універсальними можливостями живлення, які можна конфігурувати, або рознімні перетворювачі на основі котушки Роговського для особливо простого монтажу.

Переваги

  • Надійний захист від перешкод завдяки 3-канальній гальванічній розв’язці.
  • Можливість застосування в усьому світі завдяки широкодіапазонному блоку живлення.
  • Гнучкі можливості живлення — шунтування напруги за допомогою з’єднувача для DIN-рейки.
  • Придатність для експлуатації у вибухонебезпечних середовищах 2-го класу відповідно до вимог ATEX.
  • Монтаж і дообладнання без перерв у роботі завдяки рознімній котушці Роговського.
  • Реєстрація навіть несинусоїдального змінного струму за методом вимірювання дійсного ефективного (діючого) значення (RMS).
  • Вимірювання струму без втрат і без шунта за принципом Роговського.

Гнучкі можливості живлення — перетворення змінного струму силою до 12 А

Перетворювачі змінного струму MACX MCR-SL-CAC-…  

Перетворювачі змінного струму MACX-MCR-SL-CAC-...

Активні вимірювальні перетворювачі струму Phoenix Contact перетворюють синусоїдальний змінний струм силою до 12 А. Вбудований широкодіапазонний блок живлення вможливлює використання в різних країнах.

Вхід и вихід легко задаються за допомогою DIP-перемикачів на передній панелі пристрою. Розташовані там же світлодіодні індикатори стану відображають робочий стан пристрою. Це вможливлює швидку та безпомилкову діагностику.

Вимірювальні перетворювачі змінного струму силою до 200 А з рознімною котушкою Роговського

Перетворювачі змінного струму MCR-SL-S-…  

Перетворювачі змінного струму MCR-SL-S...

Ці перетворювачі призначені для вимірювання синусоїдального та несинусоїдального змінного струму частотою від 30 Гц до 6 кГц і силою до 200 А. Рознімна котушка Роговського вможливлює зручний монтаж, оскільки для встановлення вимірювального перетворювача не потрібно порушувати цілісніть провідника. Це забезпечує встановлення без перерв у роботі.

Повзунковий перемикач дає змогу задати один із трьох діапазонів вимірювання. Для електромонтажу використовуються вставні з’єднувальні клеми COMBICON.

Завдяки малим габаритам пристрій добре підходить для децентралізованих систем, а також для монтажу на DIN-рейки або монтажні плити.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити