Назад до огляду

Перетворювачі змінного/постійного струму до 55 А — докладно про переваги

Швидке конфігурування за допомогою DIP-перемикачів, розширене — у спеціальній програмі

DIP-перемикачі на перетворювачі струму до 55 А  

Швидке задавання основних параметрів за допомогою DIP-перемикачів

Основні параметри вимірювальних перетворювачів струму швидко та легко задаються за допомогою DIP-перемикачів і потенціометра. Безпосередньо на пристрої (тобто без ПК) можна виконувати такі операції конфігурування:

  • вибір методу вимірювання;
  • установлення вхідного діапазону вимірювань;
  • конфігурування аналогового вихідного сигналу;
  • установлення вихідного сигналу порогового значення та порогу перемикання.

Окрім цього, за допомогою інтуїтивно зрозумілої програми MCR/PI-CONF-WIN можна використовувати такі корисні функції:

  • установлення верхніх і нижніх граничних меж для оптимізації діапазону вимірювання;
  • діагностика поточної характеристики зміни струму;
  • збереження параметрів і їх швидке копіювання на інші модулі;
  • задавання характеристики перемикання, гістерезису перемикання, а також затримки спрацьовування/відпускання в разі попередження про досягнення граничного значення.

Оптимальне використання діапазону вимірювань

Висока роздільна здатність діапазону вимірювань  

Висока роздільна здатність діапазону вимірювань

Верхню та нижню межу діапазону вимірювання для перетворювачів змінного/постійного струму силою до 55 А можна задавати безступінчасто за допомогою програмного забезпечення. Це дає змогу визначати певне вікно вимірювання (функція Window), що переноситься пристроєм на весь діапазон вихідних сигналів.

Для безступінчастої реєстрації струму пропонуються вимірювальні перетворювачі MCR-S-...-DCI двох основних типів:

  • MCR-S-1-5-UI-DCI для вимірювання струму силою до 11 А. Окрім стандартних вхідних сигналів 1 і 5 А можна безступінчасто задавати діапазон вимірювань: початковий діапазон від 0 до 7,5 А і кінцевий діапазон від 0,2 до 11 А.
  • MCR-S-10-50-UI-DCI для вимірювання змінного/постійного струму силою до 55 А: для вимірювання, наприклад, сильного струму двигуна слід задати відповідний діапазон вимірювань: початковий діапазон від 0 до 37,5 А і кінцевий діапазон від 9,5 до 55 А.

Вимірювання дійсного ефективного (діючого) значення без втрат за допомогою датчика Холла

Реєстрація дійсного ефективного (діючого) значення (TRMS) за допомогою датчика Холла  

Реєстрація дійсного ефективного (діючого) значення (TRMS) за допомогою датчика Холла

Перетворювачі струму силою до 55 А реєструють діюче значення за допомогою датчика Холла, тому не залежать від коефіцієнта форми.

Порушувати цілісність провідника струму, що вимірюється, не потрібно: він просто пропускається через пристрій. Це забезпечує ряд переваг:

  • Відсутність потреби в шунті — швидше вимірювання без метрологічних втрат.
  • За достатньої міцності ізоляції провідника захисне розділення вимірювального кола та електронного обладнання не вимагається.
  • Відсутні додаткові місця контакту, де може виникати перехідний опір.
  • Відсутні безпосередні втручання у вимірювальне коло, що забезпечує точне передавання струму.

Окрім того, існує можливість реєструвати середнє арифметичне значення струму. Для цього вимірюється постійний струм або зі струму, що пульсує, відфільтровується частка постійного струму.

Окрім того, середнє арифметичне значення дає змогу виводити біполярний постійний струм у формі аналогових стандартних сигналів.

Аварійні сигнали в разі досягнення граничних значень

Окрім аналогового виходу, перетворювачі змінного/постійного струму до 55 А мають комутаційний вихід. Цей вихід може бути релейним або транзисторним (на вибір замовника). Комутаційний вихід пов’язується з такими характеристиками в режимі роботи:

  • Принцип робочого струму або струму спокою
  • Спрацьовування в разі виходу за нижню допустиму межу
  • Спрацьовування в разі виходу за верхню допустиму межу

Надійний захист

Перетворювачі струму MCR-S-...-DCI-...  

Перетворювачі струму MCR-S-...-DCI-... — це висока експлуатаційна безпека

Перетворювачі струму силою до 55 А мають триканальну гальванічну розв’язку згідно зі стандартом EN 61010 (між виходом, входом і живленням). Завдяки цьому підвищується експлуатаційна безпека установки та її захищеність від перешкод.


Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити