Назад до огляду

Перетворювачі струму до 600 А — докладно про переваги

Вимірювання дійсного ефективного (діючого) значення без втрат за допомогою датчика Холла

Реєстрація дійсного ефективного (діючого) значення (TRMS) за допомогою датчика Холла  

Реєстрація дійсного ефективного (діючого) значення (TRMS) за допомогою датчика Холла

Універсальні перетворювачі змінного/постійного струму реєструють дійсне ефективне (діюче) значення за допомогою датчика Холла, тому не залежать від коефіцієнта форми. Порушувати цілісність провідника струму, що вимірюється, не потрібно: він просто пропускається через пристрій. Це забезпечує ряд переваг:

  • Відсутність потреби в шунті — швидше вимірювання без метрологічних втрат.
  • За достатньої міцності ізоляції провідника захисне розділення вимірювального кола та електронного обладнання не вимагається.
  • Відсутні додаткові місця контакту, де може виникати перехідний опір.
  • Відсутні безпосередні втручання у вимірювальне коло, що забезпечує точне передавання струму.

Гнучкі можливості швидкого монтажу

Перетворювачі струму MCR-SL-CUC…  

Перетворювачі струму MCR-SL-CUC… — швидкий монтаж за допомогою з’єднувачів COMBICON

Вимірювальні перетворювачі змінного/постійного струму силою до 600 А марки Phoenix Contact монтуються безпосередньо на DIN-рейку або пригвинчуються до монтажної плити.

З’єднувачі COMBICON уможливлюють просте та швидке підключення пристроїв. Окрім того, малі габарити дають змогу встановлювати ці пристрої в пласкі розподільні коробки, що дуже зручно для децентралізованих систем.

Дієвий захист

Перетворювачі струму MCR-SL-CUC…  

Перетворювачі MCR-SL-CUC… гарантують високу експлуатаційну безпеку.

Безперервність процесів — необхідна умова для отримання точних результатів вимірювання. Перетворювачі змінного/постійного струму до 600 А мають безпечну триканальну розв’язку. Це означає, що ланцюги входу, виходу та живлення не мають між собою гальванічного зв’язку. Завдяки цьому підвищується експлуатаційна безпека установки та її захищеність від перешкод.

Для провідників діаметром до 32 мм

MCR-SL-CUC …  

Перетворювачі струму MCR-SL-CUC… для провідників діаметром до 32 мм

Наші вимірювальні перетворювачі змінного/постійного струму силою до 600 А можуть встановлюватися на вхідні провідники діаметром до 32 мм.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити