Вимірювальні перетворювачі змінного/постійного струму

Вимірювання струму з будь-якою формою кривої

Вимірювання струму з будь-якою формою кривої

Вимірюйте постійний і змінний струм незалежно від форми кривої.

Назад до Продукція для вимірювання струму й напруги

Категорії

Область пошуку Вимірювальні перетворювачі змінного/постійного струму

Показати всі продукти даної категорії

Перетворювачі струму MCR поділяються на дві лінійки продукції для універсального вимірювання: пристрої з широкими можливостями налаштування для точного охоплення невеликих діапазонів вимірювання (до 55 А) або компактні пристрої зі ступінчастими діапазонами вимірювання для сильних струмів (до 600 А).

Переваги

  • Повна незалежність від форми кривої — вимірюються дійсні ефективні значення (TRMS).
  • Вимірювання струму без втрат за допомогою датчика Холла — шунт не потрібний.
  • Оптимальне охоплення діапазону вимірювання до 55 А завдяки можливості програмно задавати верхню та нижню межу.
  • Аварійна сигналізація в разі перевищення або недосягнення порогового значення до 55 А (релейний або транзисторний вихід).
  • Децентралізоване вимірювання струму до 600 А завдяки особливо компактним пристроям з гнучкими можливостями монтажу.
  • Надійний захист від перешкод завдяки 3-канальній гальванічній розв’язці.

Гнучке перетворення сигналу — перетворювач змінного/постійного струму до 55 А

Перетворювачі струму MCR-S-…-DCI-…  

Перетворювачі струму MCR-S-…-DCI-

Програмовані вимірювальні перетворювачі струму можна оптимально адаптувати до власних потреб. Окрім стандартних вхідних сигналів (1 і 5 А), за допомогою програмного забезпечення можна плавно задавати діапазон вимірювань: так зване вікно вимірювання переноситься на повний діапазон вихідного сигналу. Це гарантує дуже високу роздільну здатність результатів вимірювання.

Основні параметри швидко задаються за допомогою DIP-перемикачів безпосередньо на корпусі пристрою. У спеціальній програмі конфігуруються додаткові корисні функції. Окрім того, можливе попереднє конфігурування пристроїв на заводі. На вибір доступні два варіанти: до 11 А або до 55 А змінного/постійного струму.

Вимірювальні перетворювачі сильного (до 600 А) змінного/постійного струму

Перетворювачі струму MCR-SL-CUC-…  

Перетворювачі струму MCR-SL-CUC-…

Найкраще рішення для вимірювання сильного (до 600 А) змінного/постійного струму будь-якої форми — універсальні перетворювачі. Асортимент продукції включає в себе різноманітні пристрої зі ступінчастою градацією діапазонів вимірювань і вихідним сигналом струму або напруги.

З’єднувачі COMBICON забезпечують швидкий і простий монтаж. Вироби можуть встановлюватися на ізольовані провідники діаметром до 32 мм.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити