Назад до огляду

Принципи реєстрації параметрів струму

Якщо до звичайної 230-вольтної електромережі підключаються чисто омічні навантаження (наприклад, лампи розжарювання або опалювальні прилади), струм у мережі залишається синусоїдальним. Коли зростають нелінійні навантаження, наприклад за використання регулювальних модулів із імпульсно-фазовим керуванням, синусоїдальні хвилі перетворюються на трапецеїдальні — струм стає несинусоїдальним.

Багато з представлених на ринку вимірювальних перетворювачів струму та напруги розраховані лише на синусоїдальний змінний струм і визначають ефективне значення шляхом обчислення середнього значення. Натомість перетворювачі напруги MCR працюють за принципом визначення дійсного ефективного (або істинного діючого) значення. Вони підтримують будь-які форми кривої струму.

Реєстрація ефективного значення за трансформаторним принципом (RMS)

Реєстрація ефективного значення за трансформаторним принципом  

Реєстрація ефективного значення за трансформаторним принципом (RMS)

Індуктивна напруга виникає на виводах котушки внаслідок зміни характеристик магнітного потоку в часі.

Схема з двох кіл, які не мають між собою гальванічного зв’язку, але мають магнітний зв’язок, називається трансформатором.

Це простий і популярний спосіб передавання струму.

Реєстрація дійсного ефективного (діючого) значення (TRMS) за принципом Роговського

Реєстрація дійсного ефективного значення за принципом Роговського  

Реєстрація дійсного ефективного (діючого) значення (TRMS) за принципом Роговського

Принцип вимірювання Роговського є різновидом трансформаторного вимірювання синусоїдального та несинусоїдального змінного струму.

Котушка Роговського — котушка індуктивності без феромагнітного осердя (з повітряним осердям); вона вимірює магніторушійну силу вздовж замкненого контуру, який проходить навколо струмовідного провідника.

Підготовлений вихідний сигнал котушки Роговського точно відображає первинний струм.

Реєстрація дійсного ефективного (діючого) значення (TRMS) за допомогою датчика Холла

Вимірювання струму за допомогою датчика Холла  

Реєстрація дійсного ефективного (діючого) значення (TRMS) за допомогою датчика Холла

Магнітний потік, який створюється первинним струмом IP, концентрується в магнітопроводі та вимірюється датчиком Холла, який розташовано в повітряному зазорі.

Після спеціальної підготовки вихідний сигнал датчика Холла точно відображає первинний струм.

Генерування середнього значення

Ефективне значення — середньоквадратичне значення

Ефективне значення змінного струму характеризує фактично діючий струм за тривалий період і розраховується на основі значень у кожний окремий момент часу. Діюче значення — це сила змінного струму, еквівалентна силі постійного струму, який, проходячи через омічний опір, виділяє за такий самий період таку саму кількість тепла.

Принцип дійсного ефективного значення вможливлює реєстрацію навіть несинусоїдального постійного струму та струму, що пульсує. Це означає, що вимірювальний перетворювач підтримує будь-які форми кривої струму.

  • Iеф. = Iампліт./√2
  • Uеф. = Uампліт./√2

 

Відображення середнього арифметичного  

Середнє арифметичне

Середнє арифметичне

Середнє арифметичне значення служить для вимірювання сили постійного струму або для фільтрування частки постійного струму зі струму, що пульсує.

Застосування методу обчислення середнього арифметичного для визначення сили симетричного змінного струму дало б нульовий результат.

Метод обчислення середнього арифметичного дає змогу виводити постійний струм у формі аналогових стандартних сигналів.

Полярність може аналізуватися за біполярним вихідним сигналом. Для електромережі з напругою 230 В і частотою 50 Гц це відповідає таким рівням напруги:

  • Uеф. = 230 В
  • Uпік. = 325 В
  • Uсередн. = 0 В

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити