Струмові петлі та аналогові сигнали

Струмові петлі та аналогові сигнали

Найвужчий пристрій захисту від перенапруги

TERMITRAB complete захищає струмові петлі на габаритній ширині від 3,5 мм.

Назад до Захист від перенапруги для обладнання КВП

Категорії

Область пошуку Струмові петлі та аналогові сигнали

Показати всі продукти даної категорії

Аналогові сигнали та струмові петлі дуже часто трапляються в системах вимірювання, керування та регулювання. Отже інтегруйте ці сигнали у загальну концепцію захисту від перенапруги. Нові дуже вузькі пристрої захисту від перенапруги TERMITRAB complete забезпечують оптимальний захист ваших сигналів на габаритній ширині від 3,5 мм.

 

Переваги

  • Найвужчий в світі пристрій захисту від перенапруги з габаритною шириною 3,5 мм
  • Універсальність: типи та з’єднувальні технології адаптуються до ситуації використання
  • Проста перевірка завдяки вставному виконанню розрядників для захисту від перенапруги
  • Можливість використання у потенційно вибухонебезпечних середовищах у всьому світі завдяки відповідності стандартам ATEX і IECEx
  • Компактний монтаж із найвужчими пристроями захисту

Аналоговий сигнал і струмові петлі

Вставний захист від перенапруги TERMITRAB complete  

Вставний захист від перенапруги TERMITRAB complete

Аналогові вимірювання, такі як частота обертання, тиск, витрата тощо реєструються датчиками та перетворюються на значення струму або напруги за допомогою вимірювального перетворювача. Передача на контролер або на розділювальний модуль здійснюється в межах нормованих значень. Для таких аналогових передач зазвичай використовуються так звана «комутація 1Х2».

Змінні вхідні перенапруги можуть завдати шкоди як польовим пристроям, так і центральному обладнанню. Захист від перенапруги необхідний кінцевим пристроям з обох боків.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Захист від перенапруги для пристроїв вимірювання, керування та регулювання (MCR)

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити