Продукція для вимірювання струму й напруги

Продукція для перетворення та вимірювання

Продукція для перетворення та вимірювання

Тут можна знайти відповідне рішення для задоволення різних потреб у вимірюванні струму та напруги.

Назад до Моніторинг

Категорії

Область пошуку Продукція для вимірювання струму й напруги

Показати всі продукти даної категорії

Для монтажу нових систем або швидкого та простого дообладнання існуючих: пропонуємо багатий вибір трансформаторів для перетворення змінного струму силою до 4000 А на слабкий вторинний струм. А наші вимірювальні перетворювачі струму та напруги перетворюють постійний і змінний (навіть несинусоїдальний) струм і напругу на аналоговий стандартний сигнал.

Переваги

  • Просте дообладнання існуючих систем трансформаторами вимірювання струму без необхідності демонтажу компонентів зібраних установок
  • Перетворення струмів силою до 4000 А за допомогою більше ніж 3000 варіантів шинних і котушкових трансформаторів
  • Точне відображення діапазонів слабкого вхідного струму за допомогою програмованих вимірювальних перетворювачів змінного/постійного струму до 55 А
  • Вимірювання сильного струму з будь-якою формою кривої за допомогою універсальних перетворювачів змінного/постійного струму до 600 А
  • Точна реєстрація синусоїдального змінного струму за допомогою настроюваних вимірювальних перетворювачів змінного струму до 12 А, що мають гнучкі можливості живлення
  • Зручний монтаж або дообладнання навіть для вимірювання несинусоїдального струму до 400 А завдяки рознімним вимірювальним перетворювачам

Швидкий монтаж у тісних просторових умовах: трансформатори струму для дообладнання PACT RCP

Котушка Роговського для збірної шини  

Швидкий і простий монтаж

Трансформатори струму для дообладнання PACT RCP легко монтуються навіть у місцях, затісних для рознімних трансформаторів.

Ці універсальні вироби для струмовимірювальних систем дають змогу реєструвати змінний струм силою до 4000 А. Їхня перевага — швидкий монтаж у повністю зібрані установки

Високоефективне перетворення: трансформатори струму PACT

Трансформатори струму PACT для збірних шин  

Високоефективне перетворення: трансформатори струму PACT

Шинні та котушкові трансформатори струму PACT — це широка лінійка продукції, яка задовольняє потреби в перетворенні змінного струму силою до 4000 А на вторинний струм силою 1 або 5 А.

Трансформатори PACT, за допомогою яких вимірюється струм, постачаються в 3300 варіантах виконання — виберіть потрібні коефіцієнт трансформації, клас точності та розрахункову потужність.

Для будь-якої форми кривої: вимірювальні перетворювачі струму та напруги MCR

Вимірювальні перетворювачі струму та напруги MCR  

Для будь-якої форми кривої: вимірювальні перетворювачі струму та напруги MCR

Вимірювальні перетворювачі струму та напруги MCR перетворюють постійний і змінний (навіть несинусоїдальний) струм і напругу на аналоговий стандартний сигнал.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Швидкий монтаж в обмежених просторових умовах

Трансформатори струму PACT RCP для дообладнання.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити