Інструмент для обтискання

Інструмент для обтискання

Професійне обтискання

Механічні обтискні кліщі призначені для надійного та простого опресування будь-яких контактів.

Назад до Ручний інструмент

Категорії

Область пошуку Інструмент для обтискання

Показати всі продукти даної категорії

Усі типи контактів —втулкові та інші кабельні наконечники, коаксіальні з’єднувачі — обробляються професійно та надійно. Оптимізоване передатне число важеля та ергономічна геометрія рукояток дозволяють працювати без утоми.

Переваги

  • Повний асортимент виробів від одного постачальника
  • Простота в роботі завдяки ергономічній формі рукояток
  • Довговічність завдяки високоякісним компонентам і матеріалам

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

Нові CRIMPFOX DUO — це обтискні кліщі на всі випадки. Поворотний профільний диск дає змогу виконувати фронтальне чи бокове обтискання наконечників. Кліщі також безпечно обробляють наконечники TWIN завдяки механізму саморегулювання. В поєднанні з великим діапазоном поперечного перерізу від 0,14 до 10 мм² цей ергономічний інструмент забезпечує зручність та гнучкість у використанні.

CRIMPFOX Centrus

 CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

Завдяки ергономічному дизайну, оптимізованій механіці та симетричній формі рукояток інструмент CRIMPFOX Centrus перетворює обтискання втулкових кабельних наконечників на дитячу забаву.

Завдяки невеликому кутові розкривання, що становить лише 43° та поєднанню міцних та м'яких пластмас на рукоятках Centrus ідеально лежить в руці. Оптимальна передача зусилля в цих кліщах полегшує роботу з ними.

Вони пропонуються з двома різними поперечними перерізами, квадратної та шестикутної форми, що забезпечує можливість використання у широкому діапазоні. Точна і симетрична форма рукоятки гарантує незмінно високу якість роботи і абсолютну її безпеку.

CRIMPFOX 4-в-1

Багатофункціональний інструмент для обтискання  

Багатофункціональний інструмент для обтискання

CRIMPFOX 4-в-1 — багатофункціональні обтискні кліщі для обробки провідників і кабельних наконечників. За допомогою лише одного інструмента можна виконувати різні роботи: різати, знімати ізоляцію, скручувати та обтискати. Новий вбудований чотириступеневий обмежувач робить можливим також промислове застосування.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

CRIMPFOX 4 в 1

Багатофункціональний інструмент для обтискання

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити