Продукція для монтажу мереж на основі мідного кабелю

Продукція для монтажу мереж на основі мідного кабелю

Вироби для швидкого монтажу

Правильний вибір аксесуарів прискорює монтаж і подовжує строк служби системи.

Назад до Tехнологія система

Категорії

Область пошуку Продукція для монтажу мереж на основі мідного кабелю

Показати всі продукти даної категорії

Від інструмента для швидкого підключення та різноманітних типів кабелю до з’єднувальних розподілювачів RS-485 — у нас можна знайти відповідні аксесуари для будь-яких потреб.

Переваги

  • Акуратний і правильний електромонтаж відводів за допомогою Т-подібних розподілювачів RS-485 для DIN-рейки
  • Швидка підготовка кінців кабелів Profibus за допомогою інструмента для швидкого видалення ізоляції
  • Просте поперечне з’єднання пристроїв за допомогою з’єднувачів для DIN-рейки

З’єднувальний розподілювач

З’єднувальні розподілювачі RS-485  

З’єднувальні розподілювачі RS-485

З’єднувальні розподілювачі PSM-PTK можуть монтуватися на рейку і вможливлюють акуратний і правильний відвід.

Додаткова перевага: за допомогою з’єднувальних розподілювачів RS-485 можна створювати розподільні схеми типу «зірка».

Проста підготовка кінців кабелів Profibus

Підготовка кінців кабелів за допомогою інструмента для швидкого видалення ізоляції  

Підготовка кінців кабелів за допомогою інструмента для швидкого видалення ізоляції

Мінімум витрат праці: інструмент для швидкого видалення ізоляції PSM-STRIP-FC/PROFIB прискорює підготовку кінців кабелів Profibus. Один інструмент служить для виконання двох операцій:

  1. Видалення ізоляції з кабелю та окремих жил і закладання їх у вилку.
  2. Замикання корпусу вилки, після чого кабель готовий до під’єднання.

Пасивна міні-патч-панель

Міні-патч-панель із широкими можливостями підключення  

Міні-патч-панель із широкими можливостями підключення

Шукаєте альтернативу локальному встановленню штекерних з’єднувачів RJ45? Міні-патч-панель — зручне рішення.

Польові кабельні системи, що охоплюють принаймні дві розподільні шафи, можна легко монтувати за допомогою гвинтових і пружинних з’єднувальних клем, а також з’єднувачів, що змішують ізоляцію (IDC). Після цього кінцеві пристрої підключаються за допомогою заздалегідь підготовлених комутаційних шнурів із вилками RJ45.

Гальванічна розв’язка для мереж Ethernet

Ізолятор FL ISOLATOR для мереж Ethernet  

Гальванічна розв’язка для мереж Ethernet

Різниця потенціалів завжди заважає безперешкодній передачі даних у промислових умовах. Для гальванічної розв’язки в мережах Ethernet на основі мідного кабелю пропонується ізолятор FL ISOLATOR.

Ефективна розв’язка до 4 кВ захищає пристрої та інтерфейси Ethernet. Це істотно підвищує стійкість до перешкод.

За бажанням можна придбати FL ISOLATOR із технологією з’єднання M12 і корпусом для монтажу на стіну.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити