Мідні кабелі

Мідні провідники для будь-яких інтерфейсів

Мідні провідники для будь-яких інтерфейсів

Підготовлені кабелі або провідники, що продаються на метри, — у нас знайдеться рішення для будь-яких потреб.

Назад до Кабелі та проводи

Категорії

Область пошуку Мідні кабелі

Показати всі продукти даної категорії

Передача сигналів і енергії на рівні датчиків/виконавчих елементів, використання в шинних системах і мережах — у нас завжди можна придбати відповідний кабель.

Переваги

  • Різноманітні можливості застосування завдяки різноманітним типам з'єднувачів
  • Повний спектр кабельної продукції — від кабелів розподільних шаф до виробів польового рівня
  • Широкий асортимент виробів для всіх розповсюджених мереж та польових шин

Готові кабелі

Готові кабелі  

Готові кабелі

Завдяки нашій багатій програмі з'єднувачів для мідних кабелів ви зможете реалізувати гнучкі загальні рішення для передачі сигналів, даних та живлення.

  • Круглі з’єднувачі від M5 до M12, а також від M17 до M58
  • Модульні круглі з'єднувачі — також для складних умов навколишнього середовища
  • Спеціальне екранування на 360° для найкращої електромагнітної сумісності (ЕМС)

 

Постачання на метри

Постачання на метри  

Постачання на метри

Мідні кабелі Phoenix Contact постачаються з різною кількістю полюсів та з різними поперечними перерізами, довжиною на замовлення від 0,2 м до 1000 м.

  • Тип кабелю: поліуретан, без галогенів
  • Тип кабелю: поліуретан/ПВХ
  • Тип кабелю: ПВХ
  • Тип кабелю: поліуретан POWER

Скористайтесь гнучкими можливостями наших готових до під’єднання з’єднувачів для адаптації довжини кабелю до конкретних вимог.

 

Інструменти та аксесуари

Інструмент та аксесуари  

Інструменти та аксесуари

Різання, зняття ізоляції, обтискання, загвинчування та вимірювання — компанія Phoenix Contact пропонує відповідний інструмент та аксесуари для кожної з робіт. Всі деталі виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечують ергономіку та функціональність протягом тривалого часу.

  • Ручний інструмент та автомати
  • Інструмент для загвинчування
  • Наконечники жил, ущільнювачі та заглушки
  • Кабельна стяжка

 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Мідні кабелі

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити