З’єднувачі для передачі даних мідними лініями

Мідні кабельні з’єднання для передачі даних зі швидкістю до 10 Гбіт/с

Різноманітні рішення для з’єднання

Мідні кабелі, наприклад високошвидкісні або сучасні гібридні, підходять для безпечної та надійної передачі даних.

Назад до З’єднувачі для передачі даних

Категорії

Область пошуку З’єднувачі для передачі даних мідними лініями

Показати всі продукти даної категорії

Обсяги даних і вимоги до швидкості передачі даних постійно зростають. За допомогою компонентів категорії CAT6A можна передавати дані зі швидкістю до 10 Гбіт/с навіть у інфраструктурних і промислових системах. З’єднувачі Phoenix Contact для передачі даних мідними лініями гарантують безпечну та надійну комунікацію.

Переваги

  • Готове до викликів майбутнього кабельне з’єднання: швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с
  • Широкий спектр застосування завдяки підтримці популярних шинних систем
  • Простий монтаж без інструментів завдяки особливим з’єднувальним технологіям
  • Високий рівень безпеки навіть у промислових умовах завдяки стандартним з’єднувачам

Стандартизовані з’єднувачі

Стандартизовані з’єднувачі  

Стандартизовані з’єднувачі

Створюйте гнучкі та універсальні рішення для передачі даних за допомогою широкого асортименту стандартизованих спеціальних з’єднувачів і аксесуарів.

  • Круглі з’єднувачі M8 та M12
  • RJ45
  • Промислові вставні з’єднувачі у варіантах 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Простий монтаж у польових умовах

Простий монтаж у польових умовах  

Простий монтаж у польових умовах

В основу з’єднувачів Phoenix Contact покладено зручні та безпечні технології з’єднання для різноманітних сфер застосування: машинобудування, центри обробки даних, системи, що експлуатуються просто неба.

  • З’єднання IDC
  • З’єднання проколюванням ізоляції
  • Пружинне з’єднання
  • Різноманітні прохідні панелі для пристроїв і розподільних шаф

 

Поширені протоколи

Поширені протоколи  

Поширені протоколи

З’єднувачі для передачі даних мідними лініями — це гнучке рішення для кабельного з’єднання в різних сферах (виробництво верстатів та систем промислового обладнання, автоматизація технологічних процесів тощо), яке підтримує різні шинні системи:

  • Ethernet/IP, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Надійні концепції захисту

Надійні концепції захисту  

Надійні концепції захисту

Спеціальна концепція 360-градусного екранування забезпечує відповідність суворим вимогам до електромагнітної сумісності та стійкості до електростатичного розряду. Крім того, з’єднувачі та кабелі надійно захищені від несприятливих умов навколишнього середовища.

  • Захист від екстремальних температур
  • Захист від рідин
  • Захист від вібрацій
  • Захист від ультрафіолетового випромінювання

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження


З’єднувач RJ45

Міцний з’єднувач RJ45 зі швидким підключенням до 10 Гбіт/с.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити