Назад до огляду

Монтаж та розімкнення

Інструменти

Інструменти  

Відповідний інструмент для розмикання для кожного обтискного контакту

Для провідників з невеликим перерізом використовуйте монтажні інструменти. З їх допомогою надійно зафікусуйте обтискний контакт в контактній вставці.
За помилкового встановлення чи при зміні схеми з’єднань вже встановлені контакти необхідно знову видалити. Для цього використовуйте наші інструменти для розмикання. Для кожного обтискного контакту знайдеться відповідний інструмент для розмикання:

  • Контакти серії CK 1,6... розмикаються з передньої частини контактної вставки за допомогою інструменту VC-EW 1,6.
  • Для випадку кручених та катаних штифтових контактів CK 1,6...ST... і крученого гніздового контакту CK 1,6 ED...BU... використовуйте бік інструменту VC-EW 1,6, з якого розташована гільза.
  • Для від’єднання катаних гніздових контактів CK 1,6 ER-BU... вставте інструмент VC-EW 1,6 в гніздовий контакт тим боком, з якого розташована голка. Так відкривається фіксатор гніздової частини. Слід потягнути за жилу й витягти відповідний контакт з обтиснутої частини.

Міцність провідника в обтискному контакті на розтягування

Вимоги до обтискних з’єднаннь встановлені стандартом EN 60352-2. Важливим критерієм якості обтискного з'єднання є міцність з'єднання на розтягування. Її можна легко виміряти.

Поперечний переріз провідника

мм²

Поперечний переріз провідника

AWG

Міцність на розтягування

N

0,05306
0,082811
0,122615
0,14-18
0,222428
0,25-32
0,322240
0,502060
0,75-85
0,821890
1,00-108
1,3016135
1,50-150
2,1014200
2,50-230
3,3012270
4,00-310
5,3010355
6,00-360
8,408370
10,0-380

Назад до огляду
Докладніше
  • Монтаж та розімкнення

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації 3D

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити