Конфігурація, моніторинг та діагностика

Для максимальної експлуатаційної готовності

Для максимальної експлуатаційної готовності

Ефективна автоматизація завдяки швидкому введенню в експлуатацію, постійному контролю й надійній діагностиці.

Назад до Програмне забезпечення

Категорії

Область пошуку Конфігурація, моніторинг та діагностика

Показати всі продукти даної категорії

Ефективне виробництво вимагає максимальної експлуатаційної готовності. Компанія Phoenix Contact пропонує програмні засоби, які допоможуть не тільки швидко вводити обладнання в експлуатацію, а й ефективно контролювати і надійно діагностувати помилки. Ці засоби підходять для мереж PROFINET або INTERBUS, а також систем нижчого рівня, таких як HART, PROFIBUS або IO-Link.

Переваги

  • Централізоване конфігурування мереж PROFINET та INTERBUS за допомогою одного інструмента
  • Запобігання простоям обладнання і точний аналіз несправностей завдяки інтегрованим функціям діагностики
  • Одночасний моніторинг кількох мереж за допомогою програми Diag+ NetScan
  • Швидке та зручне конфігурування модуля безпеки за допомогою спеціального програмного забезпечення SAFECONF

Програмні інструменти для конфігурування, контролю та діагностики

Програмне рішення Connect+  

Простий запуск та параметрування за допомогою Connect+

Для забезпечення експлуатаційної готовності обладнання ми пропонуємо високопродуктивні програмні рішення за справедливими цінами.

Connect+
Connect+ являє собою універсальне програмне забезпечення для простого введення в експлуатацію та задавання параметрів будь-яких мікроконтролерів Phoenix Contact. Ця програма має, зокрема, такі функції, як перше конфігурування контролерів і проста зміна мікропрограмного забезпечення. Без виведення повного середовища програмування та придатного до читання проекту розробки Connect+ забезпечує захист ноу-хау і запобігає маніпуляціям. 

PV Monitor+
PV Monitor+ представляє собою високоефективне програмне рішення, що дозволить вам у тривалій перспективі забезпечити надходження енергії від вашої фотогальванічної установки з номінальною потужністю 500 кВт. Воно постійно аналізує значення напруги та сили струму. Якщо ці значення вийдуть за встановлені межі — буде надіслане аварійне SMS-повідомлення. Таким чином потужність вашої установки буде постійно під вашим контролем.

Config+
Програмне забезпечення для простого проектування, введення в експлуатацію та технічного обслуговування мереж INTERBUS і PROFINET. Конфігурації можна складати самостійно або зчитувати з установки. Через інтерфейс FDT можна здійснювати обмін даними з програмним забезпеченням від інших розробників.

Diag+
Інструмент діагностики для відображення помилок у роботі мережі та станів систем керування і пристроїв. Спеціально розроблене програмне забезпечення для PROFINET і INTERBUS виконує додаткові профілактичні функції діагностики, такі як контроль якості сигналу.

SAFECONF
Проста програма для забезпечення функціональної безпеки. SAFECONF дає змогу конфігурувати модулі PSR-TRISAFE або SafetyBridge. Перетягуванням елементів на екрані (Drag & Drop) можна побудувати систему безпеки відповідно до індивідуальних вимог.  

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити