Конфігурація і обмін даними

Гнучкість і висока комунікативність

Гнучкість і висока комунікативність

Підключіть модуль джерела безперебійного живлення до свого застосування та отримуйте інформацію щодо стану системи ДБЖ.

Назад до Джерела безперебійного живлення

Категорії

  • Список продукції: аксесуари
    Аксесуари

    Програмне забезпечення UPS-CONF дозволяє контролювати та конфігурувати Вашу систему безперебійного живлення. Вся інформація для подальшої обробки доступна через кабель передавання даних.

Область пошуку Конфігурація і обмін даними

Показати всі продукти даної категорії

Програмне забезпечення налаштування і управління UPS CONF дозволяє контролювати і налаштовувати систему джерела безперебійного живлення. Модуль джерела безперебійного живлення можна зв’язати із системою вищого рівня за допомогою кабелю для передачі даних.

Переваги

  • Гнучкість через налаштування QUINT UPS за індивідуальними вимогами
  • Функціональний моніторинг за допомогою графічного відображення всіх відповідних параметрів експлуатації
  • Наочна оцінка завдяки вбудованому реєстратору даних
  • Оптимальний обмін даними завдяки інтеграції в системи керування вищого рівня

Конфігурування та контроль за допомогою програмного забезпечення UPS-CONF

Програмне забезпечення UPS-CONF  

Гнучке налаштування за допомогою програмного забезпечення UPS-CONF

Програмне забезпечення налаштування і управління UPS CONF дозволяє контролювати і налаштовувати систему джерела безперебійного живлення. Програмне забезпечення доступне для безкоштовного завантаження.

  • Конфігурація: гнучка адаптація роботи QUINT UPS відповідно до індивідуальних вимог.
  • Профілактичний функціональний контроль: усі відповідні експлуатаційні параметри відтворюються як графічні дані, на передній план виводяться важливі повідомлення.
  • Вбудований запис даних: усі події реєструються у файлі журналу, наприклад, коли і як довго ДБЖ QUINT працювало в автономному режимі після відключення електроенергії.

Сигналізація через контакти

Сигналізація  

Контроль функціонування за допомогою сигналізації через контакти

Для моніторингу функцій використовуються вільні від потенціалу контакти реле і світлодіоди. Через підключені контакти QUINT UPS-IQ передає таку інформацію:

  • Живлення споживача здійснюється через пристрій накопичення енергії.
  • Пристрій накопичення енергії заряджається.
  • Вмикається сигналізація.

Призначення контактів можна індивідуально регулювати за допомогою програмного забезпечення налаштування і управління UPS-CONF. Для цього потрібен кабель для передачі даних: кабель IFS-USB DATACABLE спеціально призначений для обміну даними між джерелом безперебійного живлення та програмним забезпеченням UPS-CONF.

Обмін даними в мережі

Підключення модуля ДБЖ через кабель для передачі даних  

Підключення модуля ДБЖ через кабель для передачі даних

Кабель для передачі даних дозволяє підключити модуль джерела безперебійного живлення до вашого застосування та отримати інформацію щодо стану системи ДБЖ. Інформацію, яку надає джерело безперебійного живлення QUINT, можна передавати, наприклад, через Ethernet до контролера вищого рівня або використовувати в системах керування від Phoenix Contact. 

Кабель для передачі даних RS232

  • Обмін даними Modbus з інтерфейсом RS-232
  • COMSERVER від Phoenix Contact для обміну даними через мережу Ethernet
  • Безпосередній запит від контролерів вищого рівня, таких як контролер Inline (ILC) або віддалений польовий контролер (RFC)
  • Контролер INLINE від Phoenix Contact можна використовувати як шлюз і з’єднуватися з іншими комунікаційними протоколами

Кабель для передачі даних OPEN END

  • Відкритий кабель для особливо гнучкого обміну даними

Кабель для передачі даних MINI DIN

  • Прямий зв’язок із контролером Inline (ILC) із системи Inline від Phoenix Contact (серія 100)

 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Джерела (безперебійного) живлення

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити