Модулі безпеки з можливістю конфігурування

Модулі безпеки з можливістю конфігурування

Мікроконтролер із можливістю конфігурування

Технології безпеки з можливістю налаштування для індивідуальних рішень з безпеки.

Назад до Функціональна безпека

Категорії

Область пошуку Модулі безпеки з можливістю конфігурування

Показати всі продукти даної категорії

Модуль безпеки PSRtrisafe — це мікроконтролер із можливістю конфігурування. Його можна використовувати для контролю багатьох функцій безпеки в межах однієї системи. Система функціонує як автономне рішення і може виконувати в малих машинах функції цілого контролера. Або ви розширюєте систему за допомогою модулів шляхом використання термінальних пристроїв. Таким чином можна адаптувати рішення з безпеки саме до вашої системи. PSRtrisafe поєднує функціональність і гнучкість і закриває нішу між простими реле безпеки та програмованими безпечними контролерами.

Переваги

  • Багато функцій об’єднані в одному модулі безпеки
  • Просте конфігурування за допомогою функції Drag & Drop у програмі SAFECONF
  • Безпечна експлуатація завдяки апаратному та програмному забезпеченню, сертифікованому TÜV Rheinland
  • Гнучке розширення за допомогою додаткових безпечних модулів вводу/виводу
  • Швидке усунення помилок завдяки комплексним можливостям діагностики

Модуль безпеки з можливістю конфігурування як автономне рішення

Автономний варіант PSR-TRISAFE-S  

PSR-TRISAFE-S для автономних рішень

Контролюйте всі функції безпеки установки або машини за допомогою лише одного модуля безпеки.

20 входів для функцій безпеки та чотири безпечні виходи модуля безпеки PSR-TRISAFE-S зручно конфігуруються кількома натисканнями миші за допомогою програмного забезпечення SAFECONF.

Безпечні термінальні пристрої для PSRtrisafe

Система PSRtrisafe з можливістю розширення та конфігурування  

Безпечні термінальні пристрої для індивідуального рішення у сфері безпеки

Зберігайте гнучкість, використовуючи головний модуль PSR-TRISAFE-M і розширюючи його додатковими цифровими термінальними пристроями. Так можна, наприклад, додати додаткові релейні виходи. Релейні контакти можна довільно конфігурувати та просто інтегрувати в логіку безпеки. Для цього можна скористатися безкоштовним програмним забезпеченням для конфігурування SAFECONF. Завдяки компактній формі корпусу 22,5 мм завширшки ви отримуєте багато функцій і високий рівень гнучкості на малому просторі та заощаджуєте місце в шафі керування.

Комплексна діагностика за допомогою світлодіодів і пристрою сполучення польової шини

PSRtrisafe з пристроєм сполучення польової шини  

Зручна віддалена діагностика за допомогою пристрою сполучення польової шини

Діагностичні світлодіодні індикатори відображають стан усіх входів та виходів модуля безпеки PSRtrisafe. Крім того, сигнальні виходи передають інформацію про стани комутації, наприклад на пристрої сигналізації. Через пристрій сполучення польової шини модуль безпеки обмінюється даними з контролером вищого рівня вашої машини чи установки. Таким чином функції безпеки можна зручно інтегрувати в засоби візуалізації або віддаленої діагностики. Це дає змогу швидше знаходити та усувати несправності.

Просте конфігурування за допомогою програми SAFECONF

Програмне забезпечення для конфігурування SAFECONF  

Програмне забезпечення для конфігурування SAFECONF

За допомогою SAFECONF ви можете просто створити логіку безпеки для модулів безпеки PSRtrisafe з можливістю конфігурування.

Програмне забезпечення пропонує усі інструменти для простого конфігурування логіки безпеки відповідно до чинних стандартів за допомогою графічного інтерфейсу. Всі інструменти знаходяться в одному вікні та забезпечують можливість інтуїтивної роботи. Вам не потрібні жодні навички з програмування.

Спробуйте це! Ви можете безкоштовно завантажити тут програмне забезпечення для конфігурування.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження


Просте встановлення функції безпеки

Вивчіть базові принципи функції безпеки та рівня продуктивності.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити