Назад до огляду

Конфігурування системи функціональної безпеки за допомогою SAFECONF

Просте конфігурування пристроїв функціональної безпеки за допомогою програмного забезпечення Phoenix Contact

Налаштування функцій безпеки є простим: за домопогою перетягування елементів на екрані (Drag & Drop). Безкоштовне програмне забезпечення SAFECONF дає змогу зручно конфігурувати функції для пристроїв PSRtrisafe і SafetyBridge кількома кліками миші.

Програмне забезпечення SAFECONF

Налаштування пристроїв безпеки перетягуванням елементів на екрані (Drag & Drop)

Ефективне забезпечення відповідності стандарту ISO 13849-1

Конфігурування пристроїв за допомогою SAFECONF відповідає нормативним вимогам до систем забезпечення безпеки. З SAFECONF можна ефективно реалізувати вимоги стандарту ISO 13849-1.

Зручне створення логіки функціональної безпеки перетягуванням елементів на екрані (Drag & Drop)

Програмне забезпечення SAFECONF  

Швидка робота з функціональними блоками

Незмінно просто: за допомогою програмного забезпечення SAFECONF можна побудувати надійну логіку безпеки та задавати параметри функціональних модулів.

Інтегрований процес верифікації автоматично перевіряє правильність з’єднання з модулями та комплектність сигнальних ліній.

Безпечне завантаження конфігурацій

Процес перевірки програмного забезпечення SAFECONF  

Надійне завантаження

Наслідки відхилень або незавершених налаштувань під час переносу на апаратні засоби повинні надійно контролюватися.

Рішення: за допомогою вбудованого процесу перевірки забезпечується правильна передача даних і водночас унеможливлюється завантаження неповних конфігурацій.

Перевірка логіки безпеки

Верифікація з планом тестування  

Перевірка за допомогою плану тестування в режимі симуляції

Перевіряйте продуктивність і правильність логіки безпеки за допомогою плану тестування.

За допомогою плану тестування можна перевіряти логіку безпеки в режимі моделювання. Під час цього можна цілеспрямовано створювати помилкові ситуації та спостерігати за поведінкою схеми безпеки, контролюючи сигнали.

Надійне документування заходів безпеки

Документування за допомогою програми SAFECONF  

Наочне й надійне документування

Тримайте все під контролем: у програмі SAFECONF можна створювати комплексні звіти за проектами одним кліком. Так ви зможете документувати всю важливу інформацію, отриману від систем безпеки:

  • активність упродовж життєвого циклу
  • внесення змін
  • набори параметрів
  • проектант і дата проекту
  • схема логіки
  • статус змін
  • модифікації проекту
  • результати тестів

Швидке введення систем безпеки в експлуатацію

Введення в експлуатацію завдяки функції форсування  

Швидке введення в експлуатацію завдяки функції форсування

У програмі SAFECONF можна перевіряти правильність роботи системи безпеки безпосередньо на місці експлуатації машини.

За допомогою функції примусової активації (форсування) можна цілеспрямовано призначати стани вхідних і вихідних сигналів PSRtrisafe. Завдяки вибірковому введенню в експлуатацію компонентів машини і установки можна наочно контролювати поведінку компонентів функцій безпеки. Це прискорює введення обладнання в експлуатацію.


Назад до огляду
Програмне забезпечення
  • Конфігурування системи функціональної безпеки за допомогою SAFECONF

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити