Маркування проводів і кабелів

Філігранні або масивні

Філігранні або масивні

Універсальні можливості застосування для маркування як тонких окремих жил, так і товстих кабелів.

Назад до Продукція для маркування та нанесення написів

Категорії

Область пошуку Маркування проводів і кабелів

Показати всі продукти даної категорії

Ми пропонуємо різні матеріали, розраховані на ті чи інші способи монтажу. Тому наші матеріали для маркування проводів і кабелів можна використовувати в найрізноманітніших областях.

Переваги

  • Широкі можливості завдяки різним способам монтажу
  • Адаптація до середовища за допомогою різних матеріалів для використання у приміщенні або для зовнішнього використання
  • Висока якість: відмінні написи, стійкі до подряпин і стирання

Маркування провідників для кращої оглядовості

Маркувальні матеріали Phoenix Contact для будь-яких сфер застосування  

Оптимальні маркувальні матеріали для будь-яких сфер застосування

Оптимальна оглядовість розподільних шаф і установок — чітке постійне маркування всіх проводів і кабелів.

Маркування для кабелів і проводів полегшує монтаж і обслуговування, а також допомагає під час усунення несправностей.

Маркування для кабелів і проводів від Phoenix Contact: пропонуємо оптимальні маркувальні матеріали для будь-яких сфер застосування.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити