Реєстратори даних

Інтелектуальне керування даними

Оптимізація енергоспоживання

Контроль і протоколювання енергоспоживання вашої установки — більш вигідна та економічна автоматизація.

Назад до Вимірювання енергії та енергоефективність

Категорії

Область пошуку Реєстратори даних

Показати всі продукти даної категорії

Оптимізуйте споживання енергії та ресурсів. За допомогою автономних реєстраторів даних і відповідного програмного забезпечення можна контролювати і протоколювати споживання води, стисненого повітря та електроенергії у вашій системі. Це відкриває можливості оптимізації та дає змогу ефективно контролювати витрати.

Переваги

  • Завжди повний контроль важливих параметрів завдяки надійному, точному та безперервному збору результатів вимірювання
  • Заощадження коштів за допомогою інтелектуального керування енергоспоживанням
  • Екологічно чисте виробництво — безпосереднє вжиття заходів для економії дефіцитних ресурсів
  • Автономні реєстратори даних, що майже не потребують технічного обслуговування: довготривала робота від звичайних елементів живлення завдяки особливій енергоощадній технології

Легка економія коштів

Енергоефективність  

Підвищення ефективності та зниження витрат

Реєстратори даних застосовуються скрізь, де потрібно збирати та архівувати дані про споживання води, стисненого повітря та електроенергії. Замість програмування ці пристрої потребують лише вводу параметрів, що спрощує їхнє використання.

Ввід параметрів реєстраторів даних без додаткового програмного забезпечення або пристрої керування — просто через веб-браузер на вашому ПК.

Просте керування, чудовий результат: ви отримуєте прозорий моніторинг споживання та можете розробляти програми заощадження енергії. Так ви можете постійно оптимізувати споживання ресурсів у вашій системі.

Програмне забезпечення для вимірювання енерговитрат і продуктивності

Програмне забезпечення EMLOG  

Ефективне використання енергії з програмним забезпеченням EMLOG

Програмне забезпечення для реєстрації даних EMLOG від Phoenix Contact в поєднанні з модульною системою керування класу 100 є ефективним рішенням для реєстрації витрат тепла, холоду, повітря або електроенергії. Воно завжди забезпечує повний контроль усіх ресурсів і ефективне керування їхнього споживання обладнанням.

  • Комплексне конфігурування та введення в експлуатацію інтегрованого веб-інтерфейсу
  • Передача даних до системи адміністрування через сервер SQL-Server, OPC, Modbus/TCP та файл CSV
  • До 24 імпульсних та 8 аналогових входів
  • Сполучення до 10 пристроїв для вимірювання енергії EMpro та 10 клем для вимірювання потужності

Дистанційне керування та реєстрація даних в одному пристрої

Автономний реєстратор даних  

Автономний реєстратор даних

Новий автономний реєстратор даних завдяки енергоощадній технології є ідеальним автономним рішенням дистанційного керування та дистанційного обслуговування для децентралізованих систем автоматизації. Велика кількість інтерфейсів та підтримуваних протоколів робить реєстрацію даних простою, як ніколи — і це все без під'єднання живлення.

  • Вбудований модем SMS/GSM/GPRS з антеною
  • реєстратор даних, шлюз та диспетчер тривожних сигналів у одному пристрої
  • Енергоощадна технологія, раціональне використання елементів живлення
  • Протоколи: IEC 60870-5-101/104, Modbus
  • 4 інтерфейси, включно з Ethernet

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити