Класичні безпечні реле сполучення

Класичні безпечні реле сполучення PSRclassic

Гарантована доступність кожного сигналу

Сертифіковані релейні модулі з примусовим замиканням і розмиканням контактів забезпечують зручність і надійність.

Назад до Безпечні реле сполучення

Категорії

Область пошуку Класичні безпечні реле сполучення

Показати всі продукти даної категорії

Асортимент продукції PSRclassic від компанії Phoenix Contact включає в себе традиційні реле сполучення з примусовим керуванням контактами для безпечного ввімкнення й вимкнення. Багатий вибір функцій зацікавить передусім підприємства переробної промисловості.

Переваги

  • Найвищий ступінь безпеки завдяки контактам з примусовим управлінням, що відповідають стандарту EN 50205
  • Надійна діагностика та проста перевірка відповідно до стандарту IEC 61508
  • Високий ступінь сумісності завдяки адаптації до систем керування в переробній промисловості
  • Можливість простої верифікації завдяки наявності всіх параметрів технічних систем забезпечення безпеки

Безпечні реле сполучення для переробної промисловості

Класичні безпечні реле сполучення PSRclassic  

Повний асортимент реле сполучення, адаптованих до конкретних систем керування технологічним процесом

Потрібна передача цифрових вихідних сигналів на периферійні пристрої для узгодження за потужністю або для гальванічної розв’язки? Тоді оптимальний вибір — реле сполучення PSRclassic із примусовим керуванням контактами.

Принцип роботи реле з примусовим керуванням контактами описано у стандарті EN 50205. Це дає змогу надійно виявляти несправності, наприклад пригоряння контактів, і забезпечувати максимальну безпеку.

Маючи корпус 17,5 мм завширшки, пристрої PSRclassic відповідають популярним на ринку стандартам розмірів.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити