Круглі з’єднувачі

Круглі з’єднувачі Phoenix Contact

Найширший асортимент

Вибирайте з нашого широкого асортименту круглий з’єднувач для ваших потреб.

Назад до З’єднувачі

Категорії

  • Гібридний з’єднувач
    Гібридний з’єднувач

    Гібридні з’єднувачі дозволяють одночасно передавати сигнали, дані та потужність

  • З’єднувачі для передачі даних
    З’єднувачі для передачі даних M8 та M12

    Для надійного та швидкого обміну даними ми пропонуємо круглий екранований з’єднувач типорозмірів M8 і M12 для всіх поширених польових шин і мереж.

Область пошуку Круглі з’єднувачі

Показати всі продукти даної категорії

Малі й великі, прямі й кутові, залиті герметиком на заводі та призначені для монтажу на місці — у компанії Phoenix Contact можна придбати з’єднувачі саме потрібного вам типу.

Переваги

  • Завжди оптимальне рішення — широкий асортимент круглих з’єднувачів із типорозміром від M5 до M58
  • Надійна передача сигналів, даних і живлення завдяки використанню екранованого металевого корпусу
  • Економія часу за допомогою інноваційних технологій підключення для пристроїв з усіма звичайними в промислових умовах ступенями захисту
  • Висока гнучкість завдяки індивідуальному припасуванню до ваших потреб

Гібридні з’єднувачі

Гібридні з’єднувачі  

Гібридні з’єднувачі

Економте час і місце під час кабельного з’єднання ваших пристроїв. Скористайтеся нашим надійним і компактним універсальним гібридним з’єднувачем для передачі сигналів, даних і живлення.

  • Струм до 70 A
  • Напруга до 850 В постійного та 630 В змінного струму
  • Інтерфейс CAT5 для передачі даних

 

З’єднувачі для передачі сигналів

З’єднувачі для передачі сигналів  

З’єднувачі для передачі сигналів

Ми пропонуємо широкий вибір з’єднувачів із типорозмірами M5–M23 для передачі сигналів. Залежно від сфери застосування можна обрати версії з кількістю полюсів від 3 до 19, із ножовим з’єднанням IDC, гвинтовим або пружинним з’єднанням, з’єднанням Piercecon®, з’єднанням для спаювання, впаювання або обтискання.

  • Струм до 70 A
  • Напруга до 250 В
  • За бажанням — зі з’єднанням для підключення екрана

З’єднувачі для передачі даних

З’єднувачі для передачі даних  

З’єднувачі для передачі даних

Для надійного та швидкого обміну даними в промислових та інфраструктурних системах пропонуємо круглі екрановані з’єднувачі типорозмірів M8 і M12, сумісні з усіма поширеними польовими шинами й мережами.

  • Швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с
  • Механічне кодування, сумісне з усіма поширеними типами мереж і польових шин
  • Компоненти, що відповідають вимогам до категорії CAT6A
  • Кругове екранування з’єднувача (360°)

Силові з’єднувачі

Силові з’єднувачі  

Силові з’єднувачі

Виберіть те, що вам потрібно, з повного асортименту кабельних і приладових частин з’єднувачів, а також з’єднувачів для друкованих плат; пропонуються різні типорозміри — від M12 для забезпечення компактності до М58 для високої продуктивності передачі.

  • Номінал до 150 А/630 В
  • Поперечний переріз до 50 мм²
  • Захист від помилкового підключення для мереж змінного й постійного струму

Рішення за індивідуальним замовленням

Рішення за індивідуальним замовленням  

Рішення за індивідуальним замовленням

Потребуєте індивідуального рішення для задоволення специфічних потреб? За вашим запитом ми швидко та гнучко внесемо індивідуальні корективи в наші стандартні вироби. Наш центр обслуговування клієнтів перетворить ваші побажання на персоналізоване рішення.

  • Індивідуальне маркування виробів
  • Залиті герметиком з’єднувачі та різні варіанти виконання жил проводів і кабелів (різні типи, різна довжина, різні способи окінцювання)
  • Індивідуальне пакування: картонна тара, контурна упаковка, бухти або лотки

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Круглі з’єднувачі M17—M58

Сервіс


З’єднувачі Push-Pull M12

Просте та надійне вставлення


Унікальне різноманіття

Круглі з’єднувачі від M5 до M58.


Збірні з’єднувачі

Всі технології з’єднання у форматі M12

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити