Штекерні зарядні системи

Штекерні зарядні системи

Інноваційна електромобільність

Не стійте осторонь епохальних змін на сучасному ринку засобів пересування.

Назад до Зарядні системи для електромобілів

Категорії

Область пошуку Штекерні зарядні системи

Показати всі продукти даної категорії

Зарядні системи Phoenix Contact задають нові стандарти у сфері заряджання електромобілів. Продукція Phoenix Contact — це безпечні, безвідмовні та зручні у користуванні штекерні системи для зарядки змінним струмом або швидкої зарядки постійним струмом.

Переваги

  • Надійне використання завдяки відповідності стандартам технологій зарядки для типу 1, типу 2 і GB/T
  • Срібне покриття поверхні силових і сигнальних контактів
  • Уніфікований дизайн усіх штекерів для системи зарядки транспортного засобу та зарядних з’єднувачів Phoenix Contact
  • Уніфікований компактний простір для підключення усіх гніздових частин для системи зарядної станції Phoenix Contact
  • Безпечна зарядка завдяки контролю температури та інноваційним механізмам блокування
  • Розроблено і виготовлено за стандартами IATF 16949 та ISO 9001

Штекерні зарядні системи для застосування по всьому світі

Огляд усіх штекерних зарядних систем  

Огляд усіх штекерних зарядних систем

Зарядка змінним струмом або швидка зарядка постійним струмом — компанія Phoenix Contact пропонує в усьому світі відповідні штекерні зарядні системи.

  • CCS типу 1 для Північної Америки
  • CCS типу 2 для Європи
  • GB/T для Китаю

Гніздові частини для зарядних станцій змінного струму

Гніздова частина для системи зарядної станції з виконавчим елементом, захисною кришкою та монтажною рамою  

Гніздова частина для системи зарядної станції типу 2 із захисною кришкою

В асортименті Phoenix Contact ви знайдете гніздові частини для системи зарядної станції типів 2 і GB/T для зарядки одно- і трифазним струмом (стандарт типу 1 не передбачає гніздові частини для системи зарядної станції). Гніздові частини для системи зарядної станції можна використовувати в настінних терміналах або зарядних станціях. Асортимент доповнюють такі аксесуари, як захисні кришки та монтажні рами.

  • Тип 2 до 32 A / 480 В змінного струму
  • GB/T до 32 А / 440 В змінного струму
  • Монтаж на передню або задню стінку
  • Система видалення води

Зарядні кабелі змінного струму

Штекери для системи зарядки транспортного засобу та зарядні зєднувачі типів 1, 2 і GB/T для зарядки змінним струмом  

Штекери для системи зарядки транспортного засобу та зарядні з'єднувачі типів 1, 2 і GB/T для зарядки змінним струмом

Зарядні кабелі змінного струму зі штекерами для системи зарядки транспортного засобу та відкритим кінцем для підключення до зарядної станції або мобільні зарядні кабелі зі штекерами для системи зарядки транспортного засобу та зарядними з’єднувачами для багажника — Phoenix Contact пропонує всі інтерфейси для традиційного заряджання змінним струмом, що відповідають усім національним стандартам:

  • Тип 1, до 32 А / 250 В змінного струму (метричний, AWG)
  • Тип 2, до 32 А / 480 В змінного струму (метричний)
  • GB/T, до 32 А / 440 В змінного струму (метричний)

Зарядні кабелі постійного струму

Штекери для системи зарядки транспортного засобу типів 1, 2 та GB/T для заряджання постійним струмом  

Штекери для системи зарядки транспортного засобу типів 1, 2 та GB/T для заряджання постійним струмом

Компанія Phoenix Contact пропонує штекери для системи зарядки транспортного засобу для швидкого заряджання постійним струмом до 250 А, що відповідають усім стандартам і можуть використовуватися в усьому світі. Процес зарядки завершується в найкоротший час.
Технологія зарядки високої потужності HPC (High Power Charging) з інтегрованою системою охолодження і струмом до 500 A — це наступний рівень розвитку. Вона дозволяє ще більше скоротити час зарядки.
Скористайтеся перевагами повного асортименту продукції різних типів — від типу 1 (США) та типу 2 (Європа) до стандарту GB/T (Китай):

  • CCS, тип 1, до 125 А / 600 В пост. струму (AWG)
  • CCS, тип 2, до 200 А / 1000 В пост. струму (метричний)
  • GB/T, до 250 А / 1000 В пост. струму (метричний)

Аксесуари для штекерних зарядних систем

Захисні кришки для гніздових частин для системи зарядної станції та тримачі штекерів для системи зарядки транспортного засобу  

Захисні кришки для гніздових частин для системи зарядної станції та тримачі штекерів для системи зарядки транспортного засобу

На додачу до штекерних зарядних систем в асортименті різноманітні аксесуари та змінні елементи. За їх допомогою ви можете перевірити процес зарядки або доповнити корисні функції, такі як, наприклад, розширений захист від несприятливих атмосферних факторів.

  • Тримачі для штекерів для системи зарядки транспортного засобу (паркувальні положення)
  • Захисна кришка, ущільнювач та монтажна рама для гніздової частини для системи зарядної станції
  • Виконавчі елементи блокування

Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Новий вимір швидкого заряджання

Завдяки технології High Power Charging забезпечується практичність електромобілів у щоденному використанні.

Технологія High Power Charging
Технологія High Power Charging

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити