Контролери зарядки

Контролери зарядки

Заряджання струмом — безпечно та гнучко

Наші контролери зарядки підходять для будь-яких зарядних станцій — приватних, комерційних і громадських.

Назад до Зарядні системи для електромобілів

Категорії

Область пошуку Контролери зарядки

Показати всі продукти даної категорії

Пристрої керування та моніторингу Phoenix Contact дозволяють будувати зарядні станції змінного та постійного струму й допоміжні системи відповідно до чинних норм і стандартів. Широкий асортимент продукції допомагає реалізувати різноманітні концепції інфраструктури для приватної, комерційної та громадської сфер застосування та задовольняти відповідні специфічні вимоги.

Переваги

  • Стандартизована продукція для побудови зарядних станцій
  • Забезпечення роботи інтелектуальної інфраструктури зарядки за допомогою стандартизованих протоколів комунікації
  • Узгоджені системні модулі, що відповідають вашим вимогам
  • Висока гнучкість завдяки широким можливостям конфігурування
  • Розроблено і виготовлено за стандартами IATF 16949 та ISO 9001

Контролери зарядки змінним струмом

Контролери зарядки для систем змінного струму  

Контролери зарядки для систем змінного струму

Контролери зарядки Phoenix Contact призначені для моніторингу процесу заряджання електромобілів і керування ним відповідно до чинних міжнародних норм і стандартів IEC, GB/T та SAE. У нас ви знайдете відповідні рішення для будь-яких сфер, де застосовується електромобільна інфраструктура.

Моніторинг диференційного струму

Модулі контролю диференційного струму для одного або двох зарядних пунктів  

Одно- та двоканальні модулі для контролю диференційного струму

Модулі контролю диференційного струму розпізнають диференційний змінний та постійний струм згідно зі стандартом IEC 62752. Разом з наявними диференційними захисними пристроями модулі підвищують встановлений чинними нормами рівень захисту під час заряджання електромобілів.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Конструкція простої зарядної станції змінного струму

Від монтажу до готової до експлуатації зарядної станції.

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити