Кабельні з’єднання для експлуатації просто неба

Кабельні з’єднання для експлуатації просто неба

Надзвичайна міцність

Просто неба панують суворі умови. Ми використовуємо довговічні матеріали, які забезпечують безвідмовність обладнання.

Назад до Спеціалізовані кабельні системи

Категорії

Область пошуку Кабельні з’єднання для експлуатації просто неба

Показати всі продукти даної категорії

Незалежно від типу установки, що експлуатується просто неба, будьте певні: наші кабелі забезпечать її готовність до роботи.

Переваги

  • Повний спектр продукції для кабельного з’єднання датчиків/виконавчих елементів, а також гідравлічних механізмів із гвинтовими (M12) та стандартними з’єднувачами Deutsch, а також з’єднувачами Superseal і з’єднувачами для клапанів
  • Захист усіх відкритих металевих частин від корозії завдяки використанню високоякісної сталі сорту 1.4404
  • Надзвичайна міцність: стійкість до мастильних матеріалів, ультрафіолету та озону, розширений температурний діапазон
  • Безпечне використання завдяки високим ступеням захисту (до IP69K)
  • Підтримка різних технологій: можна придбати кабелі M12, сумісні з PROFINET і Ethernet

Кабельне з’єднання M12 для експлуатації просто неба

Кабельне з’єднання M12  

Вироби для експлуатації просто неба в суворих умовах

Кабельні з’єднання M12 для використання просто неба розраховані на постійно суворі умови: вплив ультрафіолетового випромінювання, спеки, морозу, озону, а також перепадів температур. Окрім того, кабельні з’єднання мають витримувати дію струменів води й різноманітних мастильних матеріалів, а також сильні вібрації та струси.

Наша продукція:

  • Кабелі датчиків/виконавчих елементів (екрановані та неекрановані) з металевими частинами з високоякісної сталі; за бажанням замовника — сумісні з PROFINET/Ethernet
  • Попередньо встановлені з’єднувачі датчиків/виконавчих елементів з технологією з’єднання IDC/гвинтовим з’єднанням, металеві частини з високоякісної сталі;
  • З’єднувачі для клапанів, що експлуатуються просто неба, типів A та AD зі ступенем захисту IP66K/IP68
  • Міцні блоки датчиків/виконавчих елементів з повною заливкою та вісьмома гніздами

Кабельні з’єднання для мобільних робочих машин

Самоскиди  

Типові приклади використання просто неба

На комерційних автомобілях, будівельних, сільськогосподарських і лісогосподарських машинах використовуються з’єднувачі з високим ступенем захисту. Вони стійкі до дії таких речовин, як озон, солі, бензин і мастильні матеріали.

Наша продукція:

  • Стандартні з’єднувачі Deutsch в герметичному виконанні зі ступенем захисту IP69K
  • З’єднувачі Superseal, водонепроникні та стійкі до дії агресивних зовнішніх факторів

Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Кабелі для датчиків/виконавчих елементів

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити