Кабельні з’єднання, що відповідають північноамериканським вимогам

Спеціально адаптована продукція

Спеціально адаптована продукція

Рішення для передачі сигналів і даних, адаптоване до потреб північноамериканського ринку.

Назад до Кабелі для датчиків/виконавчих пристроїв

Категорії

Область пошуку Кабельні з’єднання, що відповідають північноамериканським вимогам

Показати всі продукти даної категорії

На північноамериканському ринку діють особливі вимоги до з’єднувачів, кабелів і блоків, призначених для з’єднання датчиків і виконавчих елементів; продукція Phoenix Contact відповідає цим вимогам.

Переваги

  • Особлива міцність завдяки розширеному діапазону температури
  • Висока доступність завдяки особливо швидкій поставці на північноамериканському ринку (до 5 днів)
  • Сумісність із різними технологіями відповідно до вимог PLTC (Power Limited Tray Cable)
  • Гнучкі можливості замовлення та індивідуального вибору довжини й типу
  • Прискорення монтажу завдяки системі швидкого з’єднання SPEEDCON.

Кабельні з’єднання для вибухонебезпечних середовищ

Кабелі зі з’єднувачами M12 для вибухонебезпечних середовищ  

Кабельні з’єднання для вибухонебезпечних середовищ

В багатьох виробничих системах з безперервними процесами не лише вимірювальні прилади та аналізатори, але й з’єднувальні компоненти мають відповідати стандартам експлуатації у вибухонебезпечних середовищах. Ми пропонуємо кабелі зі з’єднувачами M12, що включені до номенклатури UL: клас I, розділ 2 та клас I, зона 2 IIC, групи A, B, C та D.

Кабелі зі з’єднувачами M12 для вибухонебезпечних середовищ постачаються із запобіжним зажимом. Він відкривається за допомогою викрутки та запобігає випадковому роз’єднанню з’єднувача.

Швидка обробка замовлень

Speedy tranSACtion  

Швидка обробка замовлень (Speedy tranSACtion)

Заощаджуйте час! Усі товари, що можуть бути відвантажені впродовж максимум п’яти днів з нашого логістичного центру в місті Гаррісберг, позначені логотипом Speedy tranSACtion. Замовити їх можна як за каталогом, так і через Інтернет.

Вільний вибір матеріалів

KMAT  

Вільний вибір матеріалів

Для виконання особливих вимог необхідні особливі рішення.

Пропонуємо вам широкий спектр кабельної продукції. Сконфігуруйте варіант, що ідеально підійде для ваших потреб.

Ви можете замовляти кабелі будь-якої довжини від 0,2 до 40 м — рівно стільки, скільки потрібно для вашої установки.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Кабелі для датчиків/виконавчих елементів

Сервіс

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити