Кабелі та проводи

Кабелі та проводи

Гнучкість і безпека кабельної розводки

Завжди відповідній кабель для передачі даних, сигналів і живлення.

Назад до Продукція

Категорії

Область пошуку Кабелі та проводи

Показати всі продукти даної категорії

Збирайте з'єднувачі самостійно або використовуйте попередньо зібрані варіанти кабелів. Окрім повного асортименту для польового встановлення компанія Phoenix Contact пропонує кабелі з мідними жилами та оптоволоконні кабелі, а також — рішення для фотогальванічних систем та електромобілів.

Переваги

  • Різноманітні можливості застосування завдяки різноманітним типам з'єднувачів
  • Повний спектр кабельної продукції — від кабелів розподільних шаф до виробів польового рівня
  • Висока гнучкість завдяки варіантам, виготовленим на замовлення клієнта
  • Швидка доступність завдяки наявності виробничих потужностей по всьому світу

Мідні кабелі

Мідні кабелі  

Мідні кабелі

Складні процеси автоматизації потребують передачі великої кількості даних з дедалі більшою швидкістю. Скористайтеся перевагами потужних попередньо зібраних з’єднувачів і кабелів нестандартної довжини.

  • Перспективна кабельна розводка для передачі даних до 10 ГБіт/с
  • Кабелі датчиків / виконавчих пристроїв M8 та M12
  • Рішення для ступенів захисту IP20, IP65/67/68/69K

 

Оптоволоконний кабель

Оптоволоконний кабель  

Оптоволоконний кабель

Висока швидкість передачі, оптимальні показники затухання сигналу, нечутливість до електромагнітних перешкод: оптоволокно являє собою сучасне середовище передачі даних у промислових установках та інфраструктурних системах. До ваших послуг наш широкий асортимент продукції.

  • Швидкості передачі даних до 40 Гбіт/с
  • Рішення для ступенів захисту IP20 і IP65/67
  • Різні типи оптоволокна: полімерне (POF), з полімерним покриттям (PCF), скляне (GOF) (багаторежимне та однорежимне)
  • Інструменти для всіх типів оптоволокна

 

Кабелі для фотогальванічних систем

Кабелі для фотогальванічних систем  

Кабелі для фотогальванічних систем

Наш асортимент продукції для фотогальванічних систем доповнюють проводи підключення пристроїв постійного струму, інструменти для простого польового монтажу, а також тестові вилки, заглушки, захисні ковпачки та кріпильні гайки.

  • Попередньо підготовані проводи постійного струму
  • Трійники
  • Інструмент для зняття ізоляції
  • Захисні ковпачки зі ступенем захисту IP68

 

Універсальні кабелі

Універсальні кабелі  

Універсальні кабелі

Універсальні кабелі забезпечують з'єднання на рівні управління та обміну сигналами. Вони пропонуються у різних виконаннях. Як для з'єднувачів IDC/FLK, так і для D-SUB: універсальні кабелі забезпечують швидкий та безпомилковий електромонтаж.

  • Високе допустиме навантаження по струму
  • Стандартні довжини від 0,5 до 10 м, а також нестандартні варіанти довжини
  • Міцне виконання
  • Для забезпечення гнучкості без відкритих кінців кабелю

 

Зарядні кабелі для електромобілів

Зарядні кабелі для електромобілів  

Зарядні кабелі для електромобілів

Зарядні кабелі Phoenix Contact задають нові стандарти у сфері заряджання електромобілів. Кабелі Phoenix Contact — це безпечні, безвідмовні та зручні в користуванні рішення для повного заряджання змінним струмом або швидкої зарядки постійним струмом.

  • Зарядні кабелі змінного струму з відкритим кінцем кабелю
  • Мобільні зарядні кабелі для заряджання змінним струмом для перевезення в багажнику
  • Кабелі заряджання постійним струмом для CCS типу 1, CCS типу 2 і стандарту GB/T
  • Аксесуари

 


Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
Нові з’єднувачі та корпуси електронного обладнання від Phoenix Contact

Нові з’єднувачі та корпуси електронного обладнання

Відкрийте для себе наші нові з’єднувачі для передачі сигналів, даних та електроенергії, а також багатоцільові корпуси електронного обладнання.

До новинок 2018 року

Конфігуратори

Знайдіть оптимальне рішення за допомогою конфігураторів продукції

Конфігуратори продукції
Детальніше

Електронні каталоги

Скористайтеся зручними каталогами в електронному вигляді.

Каталог в електронному вигляді
До каталогів продукції

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити