Кабельні вводи

Кабельні вводи

Надійне ущільнення кабелів

Кабельні вводи надійно захищають провідники різного діаметру від пилу та води.

Назад до Монтажні матеріали

Категорії

Область пошуку Кабельні вводи

Показати всі продукти даної категорії

Кабельні вводи Phoenix Contact надійні та безпечні. Можна придбати як стандартні пластмасові чи металеві вводи, так і вироби, захищені від електромагнітних перешкод і розраховані на експлуатацію у вибухонебезпечному середовищі. Якщо йдеться про екстремальні навантаження, можна придбати варіанти, устатковані хомутами для захисту від згинання та розвантаження від зусиль натягу.

Переваги

  • Широкий асортимент продукції: різноманітні варіанти виконання для будь-яких застосувань
  • Надійне передавання сигналів — 360-градусне екранування для середовищ із електромагнітними перешкодами
  • Великий діапазон ущільнення та розвантаження від високих зусиль натягу завдяки принципу затискних ламелей

Стандартні кабельні вводи

Кабельні вводи  

Стандартні кабельні вводи в різних варіантах виконання

Для універсального застосування пропонуються зручні в монтажі кабельні вводи Phoenix Contact з ефективним розвантаженням від зусиль натягу. Асортимент продукції включає кабельні вводи з частковою різьбою та ущільнювачем цибулинного типу для корпусів із нарізним штуцером, а також вводи з повною різьбою для нарізних корпусів.

Для екранованих кабелів доступні надійні кабельні вводи, що забезпечують електромагнітну сумісність, мають пружинні затискачі для екрану та легко встановлюються. Високопровідні пластини вможливлюють надійне з’єднання з мінімізацією омічного та індуктивного опору між екраном кабелю та корпусом з’єднувача.

Наша продукція:

  • Пластикові кабельні вводи з функцією розвантаження від зусиль натягу, ступінь захисту IP68, із метричною різьбою або різьбою Pg та NPT
  • Латунні нікельовані кабельні вводи з функцією розвантаження від зусиль натягу, ступінь захисту IP68/IP69K, із метричною різьбою або різьбою Pg та NPT
  • Латунні нікельовані кабельні вводи, що забезпечують електромагнітну сумісність, із функцією розвантаження натягу, ступінь захисту IP68, із метричною різьбою або різьбою Pg

 

Кабельні вводи для вибухонебезпечних середовищ

Вибухозахищені кабельні вводи  

Вибухозахищені кабельні вводи

Кабельні вводи для вибухонебезпечних середовищ від Phoenix Contact забезпечують вищу міру безпеки у вибухонебезпечних промислових зонах.

Для безпечної експлуатації пропонуються вибухозахищені варіанти, сумісні з армованими та неармованими кабелями типів d (вибухонебезпечна оболонка), e (підвищена безпека) та nR (захист від газоподібних продуктів вибуху). Кабельні вводи мають допуски до експлуатації згідно з міжнародними стандартами (ATEX, IECEx, UL, ГОСТ) і забезпечують ступені захисту IP66/IP67 і IP68.

Ми пропонуємо такі вибухозахищені кабельні вводи:

  • З латуні, для армованих кабелів типу e, для неармованих кабелів типів d, e та nR
  • З високоякісної сталі, для армованих кабелів типу e, для неармованих кабелів типів d, e та nR
  • З екологічно чистими ущільнювачами з термопластичного еластомеру (LSF)
  • Заглушки з різьбою та пристрої зрівняння тиску для будь-яких варіантів виконання

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити