Лампи для розподільних шаф

Лампи PLD для розподільних шаф

Лампи PLD для розподільних шаф — оптимальне освітлення, швидке встановлення

Оптимізуйте освітлення своїх розподільних шаф.

Назад до Системи освітлення та сигналізації

Категорії

Область пошуку Лампи для розподільних шаф

Показати всі продукти даної категорії

Лампи PLD забезпечують оптимальне освітлення розподільних шаф, навіть їхніх нижніх частин, і встановлюються за лічені секунди без жодних інструментів. Пропонуємо багатий вибір ламп, що можуть гнучко адоптуватись до ваших потреб, у двох класах потужності.

Переваги

  • Оптимальне освітлення всієї розподільної шафи завдяки високоякісним лінзам або призматичним розсіювачам
  • Швидкий монтаж без інструменту та гнучкі можливості використання завдяки гачковій системі фіксації або магнітному кріпленню
  • Відповідність вимогам UL дозволяє застосовувати також на північноамериканському ринку
  • Послідовне підключення допомагає економити час завдяки зменшенню витрат на електромонтаж
  • Довгий строк експлуатації світлодіодів звільняє від необхідності в технічному обслуговуванні або заміні ламп

Лампи PLD класу 600 для розподільних шаф

Лампа PLD класу 600 для розподільної шафи  

Лампа PLD класу 600 із легкістю встановлюється без інструменту за або під профілем розподільної шафи

У лампи класу 600 вбудовано високоякісні лінзи. Завдяки цьому весь простір у розподільній шафі будь-якої ширини добре освітлюється аж до самого низу. Окрім цього, лампи устатковано датчиком руху і можуть додатково комплектуватися розеткою, що відповідає тим чи іншим національним стандартам, для швидкого й простого технічного обслуговування розподільної шафи.

  • Оптимальне освітлення простору в розподільній шафі аж до самого низу завдяки високоякісним лінзам
  • Можливість застосування в будь-якій країні та зменшення витрат часу на оформлення замовлень завдяки широкодіапазонному входу змінного струму та розеткам, що відповідають різним національним стандартам
  • Вбудований датчик дає змогу заощадити кошти, що інакше довелося б витратити на придбання та монтаж дверних позиційних вимикачів
  • Монтаж без інструменту за допомогою патентованої гачкової системи фіксації економить час і підвищує гнучкість

Лампи PLD класу 400 для розподільних шаф

Лампа PLD класу 400 для розподільної шафи  

Лампи PLD класу 400 для розподільних шаф пропонуються в трьох варіантах довжини

24-вольтні лампи постійного струму класу 400 доповнюють асортимент продукції. Якщо у вашій розподільній шафі мало місця, або ви шукаєте недорогий варіант який, тим не менш, забезпечить оптимальне освітлення, правильним вибором стане лампа класу 400. На вибір пропонуються різні варіанти довжини, з яких можна вибрати лампу для задоволення ваших потреб. Поворотне освітлювальне віконце та різноманітні можливості монтажу гарантують і для цих ламп максимум гнучкості.

  • Оптимальне освітлення простору в розподільній шафі аж до самого низу завдяки призматичним розсіювачам
  • Система швидкої фіксації для встановлення без інструменту скорочує витрати на монтаж і збільшує гнучкість
  • Вибираючи лампи потрібної довжини та користуючись поворотним освітлювальним віконцем, можна індивідуально налаштовувати вироби до конкретних розподільних шаф
  • Увімкнення за допомогою дверного позиційного вимикача забезпечує ефективне технічне обслуговування

Світлодіоди — більше, ніж просто освітлення

Лампи PLD для розподільних шаф: ресурс світлодіодів — від 50 000 годин  

Лампи PLD для розподільних шаф: ресурс світлодіодів — від 50 000 годин

Довговічність, економічність і особлива компактність — переваги світлодіодної технології доступні тепер і для вашої розподільної шафи.

Дуже довгий строк служби світлодіодів ламп PLD для розподільних шаф (принаймні 50 000 годин) дає змогу зекономити кошти на технічному обслуговуванні (заміняти лампи не потрібно) і не залежить від кількості циклів увімкнення-вимкнення. Водночас ви споживатимете менше енергії та отримаєте додаткові переваги від компактних габаритів ламп.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити