CANopen

Надійна польова система

Надійна польова система

Підвищіть Ваш рівень автоматизації: незалежна від виробника система є оптимальним рішенням для надійної передачі даних.

Назад до Продукція за протоколами

Категорії

Область пошуку CANopen

Показати всі продукти даної категорії

Бажаєте в процесі своєї автоматизації покладатися на перевірену систему? – Комунікаційний протокол CANopen, створений на базі стандарту CAN (Controller Area Network), використовується переважно в засобах автоматизації. Некомерційна організація CAN in Automation (CiA) займається розвитком та поширенням протоколу, окрім того, протокол було стандартизовано згідно з Європейськими нормами EN 50325-4.

Переваги для Вас

  • Безперешкодний обмін завдяки простоті управління мережами
  • Ефективність, що забезпечується стандартизованим профілем пристроїв
  • Надійність за рахунок численних механізмів безпеки

CANopen® – незалежний та надійний канал зв’язку

Компоненти від Phoenix Contact для системи CAN  

Компоненти від Phoenix Contact для системи CAN

CANopen® розширює протокол CAN на прикладному рівні в якості профілю обміну даними. При цьому профілями пристроїв та коммунікаційними профілями в словнику об’єктів визначаються групи пристроїв, призначені для обміну даними: наприклад, в профілі пристрою CiA 401 дається опис модулю входу-виходу.

Обмін даними здійснюється за допомогою двох механізмів:

  • Об'єкти параметрів процесу (PDO), якими передаються дані в режимі реального часу – з орієнтацією на події, циклічно або за запитом.
  • Через об'єкти службових даних (SDO) можна отримати доступ до переліку об'єктів, й таким чином налаштувати пристрої.

Зв’язок відбувається на базі архітектури Master-Slave: один з пристроїв є головним і бере на себе управління мережею (NMT). Всі інші пристрої виконують функцію Slave.

Крім того, протокол CANopen® дозволяє застосовувати комунікаційні моделі Виробник/Споживач та Клієнт/Сервер.

CANopen® – модульна та блочна конструкція

CANopen® – модульна та блочна конструкція  

CANopen® – модульна та блочна конструкція

Наш пристрій сполучення шини забезпечує можливість застосування в мережах CANopen® гнучких модулів автоматиазції Inline, що встановлюються в розподільній шафі.

Станцію Inline ви можете скласти самостійно. За допомогою пристрою сполучення польової шини станцію можна встановити на будь-якій ділянці мережі. Архітектура: в мережі CANopen® пристрій сполучення польової шини "Slave", на локальній шині – "Master".

Для незначних або середніх обсягів вводу/виводу використовуйте блок вводу/виводу Inline. Завдяки вкрай плоскій конструкції він придатний для місць з обмеженим простором, наприклад, в клемних коробках.

Для децентралізованої автоматизації польового устаткування компанія Phoenix Contact пропонує серію Fieldlinе. Пристрої цієї серії мають клас захисту IP65/67 і розроблені для використання в важких умовах експлуатації.

Пристрої серії Fieldline-Stand-Alone безпосередньо інтегруються з польовою шиною й устаткуванням рівня входу/виходу. Використовуютсься вони в польових умовах з високим ступенем децентралізації, коли потрібні лише декілька цифрових точок входу/виходу.

Елементи інфраструктури мережі CANopen®

Елементи інфраструктури мережі CANopen®  

Елементи інфраструктури мережі CANopen®

З модульною концепцією повторювачів PSI-REP та PSI-MOS вперше пропонуються елементи інфраструктури з мідними й оптоволоконними провідниками.

Потенційна сегментація дозволяє створювати оптимальні структури мереж. Результатом цього є практично необмежені можливості для топології мереж.

Водночас підвищується швидкість передачі даних і доступність системи - завдяки обмеженню помилок без реактивного впливу і резервної установчої концепції.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити