Inline — пристрій сполучення шини

Пристрій сполучення шини для системи вводу/виводу Inline

Створюйте з’єднання

Ви можете інтегрувати систему вводу/виводу в усі стандартні мережі.

Назад до Inline — тонкомодульна система вводу/виводу

Категорії

Область пошуку Inline — пристрій сполучення шини

Показати всі продукти даної категорії

Вільний вибір пристрою сполучення шини дозволяє інтегрувати систему вводу/виводу Inline в усі стандартні системи польових шин та мережі Ethernet. Залежно від пристрою сполучення шини можна підключити до 63 клем вводу/виводу (до 16 учасників PCP).

Переваги

  • Високий рівень гнучкості під час побудови станції завдяки відкритості всім розповсюдженим системам шин та мережевим протоколам
  • Заощадження простору в розподільній шафі завдяки компактному типу нових корпусів серії BK
  • Економічна побудова станції завдяки вибору пристроїв сполучення шини з інтегрованими вводами/виводами для машин та установок з низьким рівнем виходу сигналу

Різноманітні підключення до мережі

Пристрій сполучення шини Inline — це сполучна ланка між системою Inline та мережею вищого рівня. Ви отримуєте пристрій сполучення шини для таких протоколів комунікації:

Мережа для пристроїв сполучення шини Inline

 
Inline Bks (CANopen та Profibus)

CANopen®

  • Інтегрований термінатор можна відключати та підключати за допомогою DIP-перемикача
  • Сумісність із технологією SafetyBridge Technology

EtherCAT®

  • Можливість підключення до 63 додаткових учасників Inline
  • Компактний корпус

Device/Net™

  • З інтегрованими цифровими входами/виходами
  • Можливість резервування входів/виходів ділянки пам’яті для майбутнього розширення (додаткове апаратне забезпечення не потрібне)

EtherNet/IP™

  • З інтегрованими цифровими входами/виходами
  • Веб-керування (WBM)

INTERBUS

  • Підключення віддаленої шини через оптоволоконне або мідне з’єднання
  • Підключення за допомогою штекера Inline або D-SUB (для варіантів із мідним з’єднанням)
Modbus
  • З інтегрованими цифровими входами/виходами
  • Веб-керування (WBM)
PROFIBUS
  • З інтегрованими цифровими входами/виходами
  • DP/V1 для головних пристроїв класу 1 та класу 2
PROFINET
  • З інтегрованими цифровими входами/виходами
  • На вибір зі з’єднанням RJ45 або SC-RJ

Sercos

  • З інтегрованими цифровими входами/виходами
  • Підтримка Sercos за специфікацією V1.1.2

Компактна конструкція в сучасному виконанні

Пристрій сполучення шини Inline в корпусі 40 мм завширшки  

Пристрій сполучення шини Inline в корпусі 40 мм завширшки

Один з найкомпактніших пристроїв на ринку сполучення шини шириною 40 мм заощаджує простір у розподільній шафі. Для мереж CANopen® та EtherCAT® розроблено новий формфактор. Звісно, нова продукція підтримує такі технології як, наприклад, SafetyBridge V3.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити