Axioline F — пристрій сполучення шини

Axioline F — пристрій сполучення шини

Правильне з’єднання для кожної мережі

Більше гнучкості для вашої автоматизації.

Назад до Axioline F — блоково-модульна система вводу/виводу

Категорії

Область пошуку Axioline F — пристрій сполучення шини

Показати всі продукти даної категорії

Пристрій сполучення шини Axioline F дозволяє інтегрувати швидку, міцну та просту систему вводу/виводу в наявну мережу Ethernet або систему шин. Пристрій сполучення шини відкриває локальну шину для 63 додаткових учасників.

Переваги

  • Високий рівень гнучкості під час побудови станції завдяки відкритості всім розповсюдженим системам шин та мережевих протоколів
  • Незалежний від мережі доступ до проектування завдяки інтегрованому інтерфейсу для технічного обслуговування на кожному пристрої сполучення шини
  • Проста інтеграція в різноманітні системи проектування завдяки актуальним даним опису

Загальна сила у багатьох мережах

Пристрій сполучення шини Axioline F — це сполучна ланка між системою Axioline F та мережею вищого рівня. Ви отримуєте пристрій сполучення шини для наступних протоколів комунікації.

Мережа для пристрою сполучення шини Axioline F

Характеристики
Axioline F BK Ethernet/IPPROFINET
  • Оптоволоконний з’єднувач RJ45 або SC-RJ
  • Специфікація PROFINET 2.2 та 2.3
PROFIBUS
  • Експлуатація учасників PROFIsafe
  • З’єднувач D-SUB

EtherCAT®

  • Мінімальна тривалість циклу EtherCAT® 50 мкс
  • Підтримка протоколів Mailbox CoE, FoE
Sercos
  • Специфікація Sercos V1.3
  • Мінімальна тривалість циклу Sercos 31,25 мкс

EtherNet/IP™

  • Кільцеве резервування на рівні пристроїв (Device Level Ring — DLR)
  • Введення в експлуатацію ACD (Adress Conflict Detection)

Modbus/TCP

  • Одна або дві МАС-адреси
  • Програмний інтерфейс для доступу через TCP/IP

SAS (IEC 61850)

  • Обмін даними за протоколами MMS і GOOSE
  • Конфігурування за допомогою веб-сервера

Startup+ — просте введення в експлуатацію без підключення до мережі

Огляд екрану програмного забезпечення Startup+  

Огляд екрану програмного забезпечення Startup+

Програмне забезпечення Startup+ було розроблено спеціально для Axioline F. Можна швидко та просто перевірити, наприклад, правильність електромонтажу станції вводу/виводу без підключення до мережі.

Інтегрований сервісний інтерфейс USB дозволяє отримати доступ через пристрій сполучення шини та ввести станцію в експлуатацію.

Крім того програмне забезпечення пропонує такі функції:

  • Налаштування параметрів модуля Axioline F станції
  • Перевірка вводів/виводів
  • Діагностика

Окрім наведених вище головних функцій, програмне забезпечення Startup+ дозволяє також призначати імена пристроям сполучення шини та роздавати IP-адреси. Зчитування та запис даних процесів під час перевірки вводів/виводів записується у файл для кращого ведення документації.

Програмне забезпечення доступне для безкоштовного завантаження.    

 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження


Axioline F — PROFINET

Налаштування параметрів і діагностика

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити