Модулі накопичення енергії

Техобслуговування не потрібне

Техобслуговування не потрібне

Перекривайте відключення електроенергії тривалістю до 30 секунд.

Назад до Джерела безперебійного живлення

Категорії

  • Список продукції: QUINT BUFFER
    QUINT Buffer

    Модуль накопичення енергії QUINT BUFFER з конденсаторами, що не потребують технічного обслуговування, для випадків зникання струму у секундному діапазоні.

  • Список продукції: QUINT CAP
    QUINT CAP

    Модуль накопичення енергії QUINT CAP забезпечує живлення на час відключення електроенергії до 30 секунд.

Область пошуку Модулі накопичення енергії

Показати всі продукти даної категорії

Захищайте свої застосування за допомогою наших модулів накопичення енергії під час відключень електроенергії тривалістю до 30 секунд. Енергію, необхідну для живлення під час відключення, модуль накопичення енергії зберігає в конденсаторах, що не потребують технічного обслуговування. Вони також підходять для циклічних відключень.

Переваги

  • Економія місця завдяки компактній конструктивній формі
  • QUINT CAP: довгий строк служби без технічного обслуговування
  • Гнучкість завдяки постійним або змінним бар’єрам підключення
  • Зручне завершення роботи ПК за допомогою QUINT CAP
  • Довгий час буферизації завдяки двошаровим конденсаторам з QUINT CAP

QUINT CAP — довгий час буферизації у разі відключення електроенергії

Модуль накопичення енергії QUINT CAP  

Модуль накопичення енергії QUINT CAP для циклічних відключень до 30 секунд

Модуль накопичення енергії QUINT CAP, що не потребує технічного обслуговування, підходить для циклічних відключень до 30 секунд.

  • Довгий строк служби без технічного обслуговування.
  • Довгий час буферизації завдяки великій ємності накопичувача.
  • Компактність модуля накопичення енергії завдяки поєднанню в одному корпусі електронного комутаційного пристрою та пристрою накопичення енергії на основі конденсатора, що не потребує обслуговування.
  • Інтегрований USB-інтерфейс із можливістю блокування для з’єднання, наприклад, із промисловими ПК. Інтерфейс дозволяє зручно завершити роботу ПК до того, як відключення електроенергії завдасть шкоди.

QUINT BUFFER — компактний модуль накопичення енергії для відключень електроенергії на декілька секунд

Модуль накопичення енергії QUINT BUFFER  

Модуль накопичення енергії QUINT BUFFER забезпечує живлення на час відключення електроенергії тривалістю кілька секунд

Модуль накопичення енергії QUINT BUFFER — це компактний модуль, який забезпечує живлення на час відключення електроенергії тривалістю кілька секунд.

  • Просте використання, оскільки за основу пристроїв накопичення енергії взято конденсатори, які не потребують технічного обслуговування.
  • Економія місця завдяки компактному типу.
  • Бар’єри підключення з можливістю налаштування: автоматичний режим оптимізований для систем електричного живлення QUINT POWER. Однак модуль накопичення енергії можна також настроювати вручну для використання після трансформаторів або з довгими кабелями.

Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Джерела (безперебійного) живлення

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити