Назад до огляду

Дистанційне керування об'єднаними у мережу промисловими ПК за допомогою Portico

Коробка з ПЗ Portico  

ПЗ для дистанційного керування Portico

Створюйте індивідуалізовані концепції керування та моніторингу за допомогою ПЗ Portico та концепції керування машинами або процесами що знаходяться в різних місцях. Забезпечте також відображення інформації з монітора одного промислового ПК на кількох станціях керування без серверної операційної системи. Взаємодійте за допомогою цих станцій керування з машиною.

Окрім керування з кількох місць Portico надає також можливість дистанційного керування віддаленими системами, наприклад, для пошуку виробником оригінального обладнання помилок в машинах чи процесах клієнта через Інтернет.

ПЗ для керування з кількох місць

Керування з кількох місць за допомогою Portico  

Реалізація принципу керування з кількох місць незалежно від відстані

ПЗ Portico створене на основі архітектури клієнт-сервер. Це дозволяє створювати з'єднення типу «точка-точка»:

  • Між окремим пристроєм та тонким клієнтом
  • Між настільним комп'ютером окремих пристроїв та до 16 тонкими клієнтами

 

Інструмент для конфігурування дозволяє зручно адмініструвати права керування. Крім того, захистіть своє обладнання від одночасного керування кількома користувачами та від несанкціонованого доступу за допомогою однозначного розподілу прав користувачів.


Назад до огляду
Додаткова інформація
  • Дистанційне керування об'єднаними у мережу промисловими ПК за допомогою Portico

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити