Болтове з’єднання

Болтове з’єднання

Міцність без ТО

Пропонуємо вироби для надійного з’єднання проводів із кільцевими наконечниками. Інтегровані стопори позбавляють від необхідності в подальшому обслуговуванні контактів.

Назад до Клемні блоки

Категорії

  • Прохідні клеми
    Прохідні клеми

    Компактні прохідні клеми — великий або маленький поперечний переріз, гнучке шунтування і зручне маркування

  • Тестова штекерна система
    Тестова штекерна система

    Тестова штекерна система FAME дозволяє спростити регулярний контроль комутаційних енергетичних установок.

Область пошуку Болтове з’єднання

Показати всі продукти даної категорії

Зручна робота: болтові клеми Phoenix Contact придатні для під’єднання проводів із поперечним перерізом до 240 мм². Відкидна захисна кришка із закріпленою глухою гайкою спрощує та прискорює електромонтаж кільцевих кабельних наконечників.

Переваги

  • Міцна посадка проводів завдяки сильному контактному натисканню та великій площі контактних поверхонь
  • Безпека користувача завдяки інтегрованому захисту від дотику
  • Просте та швидке розв’язування потенціалів за допомогою системи перемичок
  • Швидкий електромонтаж кільцевих кабельних наконечників за допомогою відкидних захисних кришок
  • Широкий спектр аксесуарів: стандартизовані вироби для шунтування, випробування та маркування

Міцне з’єднання

Клеми з болтовим з’єднанням  

Болтове з’єднання: надійне рішення для кільцевих кабельних наконечників

Якщо очікуються ударні навантаження й вібрація, найкраще підходять клеми з болтовим з’єднанням. Інтегрована пружинна стопорна шайба забезпечує стійкість з’єднання та позбавляє від необхідності в технічному обслуговуванні.

  • Можна використовувати будь-які кільцеві кабельні наконечники, що відповідають стандартам DIN 46234, DIN 46235 або DIN 46237.
  • Просте багатопроводове з’єднання — до одного болта можна під’єднати максимум чотири кабельні наконечники.
  • Велика площа контактних поверхонь, та сильне контактне натискання — можна надійно та надовго під’єднувати провідники з поперечним перерізом до 240 мм².

Клеми з болтовим з’єднанням RT

Болтові клеми для під’єднання проводів до 35 мм²  

Болтові клеми для швидкого та зручного під’єднання проводів до 35 мм²

Клеми з болтовим з’єднанням серії RT поєднують технологію болтового з’єднання з перевагами системи CLIPLINE complete. Стандартизовані вставні перемички дають змогу економити надзвичайно багато часу при виконанні електромонтажу. Зафіксовані глухі гайки значно спрощують процес підключення проводу та мають захист від торкання пальцями. Гвинтовий фіксатор забезпечує можливість використання в умовах найвищих вимог щодо стійкості до ударів та вібрацій.

Гнучка система вставних перемичок

Клеми зі вставними перемичками  

Швидке розв’язування потенціалів за допомогою вставних перемичок

Стандартизовані вставні перемички Phoenix Contact спрощують розв’язування потенціалів.

На кожній клемі розміщено два ряди гнізд для перемичок, завдяки чому існують гнучкі можливості ланцюгового та ступінчастого шунтування або шунтування з пропусканням.

Фіксована основа захисного провідника

Фіксована основа захисного провідника  

Просте встановлення, бездоганний контакт

З легкістю встановлюйте клеми захисних провідників, що мають стандартну форму. Контакт із DIN-рейкою встановлюється негайно. Цей контакт бездоганний з механічної та електричної точки зору й відповідає всім вимогам стандарту IEC 60947-7-2.

Клеми з болтовим з’єднанням OTTA

Компактні болтові клеми для під’єднання проводів до 35#160;мм²  

Компактні болтові клеми для швидкого та зручного під’єднання проводів до 35 мм²

Клеми з болтовим з’єднанням OTTA вирізняються компактною конструкцією. Зафіксовані глухі гайки значно спрощують процес підключення проводу та мають захист від торкання пальцями. Гвинтовий фіксатор забезпечує можливість використання в умовах найвищих вимог щодо стійкості до ударів та вібрацій.

Сильнострумові з’єднувачі HV та UHV

Сильнострумові з’єднувачі для проводів до 240#160;мм² із гвинтовим, болтовим та гідридним з’єднанням  

Сильнострумові з’єднувачі для проводів до 240 мм² із гвинтовим, болтовим та гідридним з’єднанням

Лінійка сильнострумових з’єднувачів UHV поєднує у собі переваги болтової та гвинтової технології з’єднання. Моделі до 240 мм² доступні у виконаннях з гвинтовим, болтовим та гібридним з’єднанням, яке є комбінацією обох технологій. Гвинтовий фіксатор забезпечує можливість безпечного використання в умовах високих вимог щодо стійкості до ударів та вібрацій. Виконання HV особливо підходять для застосування в умовах обмеженого простору. Вони доповнюють асортимент сильнострумових з’єднувачів.

Клеми з болтовим з’єднанням RBO

Клеми з болтовим з’єднанням для проводів до 300#160;мм²  

Клеми з болтовим з’єднанням для проводів до 300 мм²

Болтові клеми RBO з допустимим струмом до 520 A та можливістю під’єднання проводів до 300 мм² доступні у виконаннях для монтажу на DIN-рейку або безпосереднього монтажу. Фіксувальні штифти забезпечують можливість простого формування блоків. Асортимент доповнюють готові до використання блоки.

Відвідні клеми AGK для болтових клем

Відвідні клеми Push-in для сильнострумових з’єднувачів  

Відвідні клеми Push-in для сильнострумових з’єднувачів

Відвідні клеми AGK для сильнострумових з’єднувачів серії HV і RBO пропонують просту можливість розподілу потенціалів за допомогою максимум восьми точок під’єднання Push-in.

Гвинтові клеми RSC

Гвинтові клеми для проводів до 25#160;мм²  

Гвинтові клеми для проводів до 25 мм²

Гвинтові клеми RSC чудово підходять для під’єднання проводів із кільцевим та вилковим кабельним наконечником. Вони доступні у виконаннях для монтажу на DIN-рейку або безпосереднього монтажу. Під’єднання виконується за допомогою нарізного гвинта з відводом на плюс/мінус. Фіксувальні штифти забезпечують можливість простого формування блоків. Асортимент доповнюють готові до використання блоки.

Найвища якість

Компоненти клеми: металеві та пластикові частини  

Високоякісні металеві та пластмасові деталі

Наша мета — створювати надійні з’єднання. Для цього наша продукція повинна мати бездоганну якість. Перша передумова — правильний вибір матеріалів.

Металеві деталі з високоякісних мідних сплавів, стійких до корозії:

  • низький рівень нагрівання завдяки високій електропровідності;
  • захисне безсвинцеве гальванічне покриття — нікель або олово;

Ізольований корпус із еластичної та стійкої до ударів пластмаси:

  • придатність до вторинної переробки, стійкість до ультрафіолету, відсутність галогенів;
  • висока стійкість до тропічного клімату та термітів;
  • температура експлуатації до 130 °C;
  • висока хімічна стійкість;
  • дуже повільне старіння;
  • сертифікація UL 94, клас займистості V0.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити