З’єднання з бар’єрними клемами

З’єднання з бар’єрними клемами

Поєднання простоти та швидкості

Провідники з кільцевими кабельними наконечниками зручно підключати, а технологія з’єднання Push-in робить цей процес простим і швидким.

Назад до Клемні блоки

Категорії

Область пошуку З’єднання з бар'єрними клемами

Показати всі продукти даної категорії

Працюйте з комфортом: за допомогою бар’єрних клем Phoenix Contact BT можна надійно та зручно підключати провідники. У поєднанні з технологією з’єднання Push-in принцип гвинтового з’єднання з підпружиненим гвинтом робить електромонтаж швидким і простим. Бар’єрні клеми BT призначені для
встановлення на DIN-рейку або для безпосереднього монтажу.

Переваги

  • Вільний вибір технології з’єднання: відповідність вимогам як до внутрішнього, так і до зовнішнього електромонтажу завдяки різним способам з’єднання в одній клемі
  • Гнучка розбудова у вашій системі завдяки різним варіантам монтажу: монтаж на DIN-рейку або безпосередній монтаж
  • Зручне підключення кільцевих кабельних наконечників за допомогою гвинтового з’єднання з підпружиненим гвинтом, який не потребує технічного обслуговування й має вбудований стопорний елемент
  • Просте безпосереднє підключення без інструменту за допомогою технології багатопроводового з’єднання Push-in
  • Просте та швидке розв’язування потенціалів за допомогою системи перемичок, максимальна наочність завдяки великій зоні маркування
  • Безпека користувача завдяки інтегрованому захисту від дотику
  • Зниження логістичних витрат завдяки уніфікованим системним аксесуарам CLIPLINE complete

Вільний вибір технології з’єднання

У нашому асортименті є бар’єрні клеми BT із різними технологіями з’єднання, у тому числі в гібридному виконанні. Раціональна комбінація з’єднувальних технологій і використання їхніх переваг для підключення розподільних шаф або польових пристроїв.

Варіанти з’єднання BT
Зручне з’єднання за допомогою кільцевого кабельного наконечникаПоєднання зручності, простоти та швидкостіДекілька провідників, одна точка з’єднання

З’єднайте два провідники простим шляхом за допомогою компактних прохідних клем. Чого б ви не побажали: великий діапазон поперечних перерізів, гнучкі можливості шунтування та оптимальне нанесення маркування — усе це робить прохідні клеми від Phoenix Contact універсальними виробами серед з’єднувальних технологій.

Провідники з кільцевими кабельними наконечниками зручно підключати, а технологія з’єднання Push-in робить цей процес простим і швидким. Гібридні клеми від компанії Phoenix Contact дають змогу раціонально комбінувати з’єднувальні технології та використовувати їхні переваги для підключення розподільних шаф або польових пристроїв.

Компактний і менш затратний розподіл потенціалів за допомогою багатожильних клемних блоків. Проводи різного типу та з різним поперечним перерізом? Багатопроводові клемні блоки Phoenix Contact із технологією Push-in дають змогу підключати до чотирьох проводів до одного клемного контакту.

Види монтажу: монтаж на DIN-рейку та безпосередній монтаж

Види монтажу BT

Гвинтове з’єднання з підпружиненим гвинтом

Зручне підключення кільцевих кабельних наконечників  

Зручне підключення кільцевих кабельних наконечників

Зручне та надійне підключення кільцевих кабельних наконечників

  • Зручне підключення проводу за допомогою незнімних підпружинених з’єднувальних гвинтів
  • Автоматичне центрування гвинта завдяки оптимальному шляху переміщення в корпусі клеми
  • Стійкість гвинтового з’єднання до вібрації та відсутність потреби в технічному обслуговуванні завдяки вбудованому пружинному диску
  • Просте багатопроводове з’єднання
  • Міцна посадка проводів завдяки сильному контактному натисканню та великій площі контактних поверхонь

Технологія з’єднання Push-in

Технологія з’єднання Push-in  

Технологія Push-in

Просте застосування — ефективне з’єднання

  • Безпосереднє підключення проводу без використання інструментів для одножильних або оснащених наконечниками провідників
  • Особливий контур пружини дає змогу з легкістю підключати наконечники провідників із перерізом від 0,25 мм² та водночас забезпечує найміцнішу посадку підключеного провідника
  • Просте від’єднання провідників за допомогою будь-якого інструменту здійснюється натисканням на розблокувальний елемент, без прямого контакту зі струмовідними частинами
  • Для того, щоб підключити провідники з перерізом до 0,14 мм² без наконечника, необхідно використовувати лише натискну кнопку

Найвища якість

Наша мета — створювати надійні з’єднання. Для цього наша продукція повинна мати бездоганну якість. Перша передумова — правильний вибір матеріалів.

Металеві деталі з мідних сплавів, стійких до корозії та розтріскування внаслідок напружень:

  • Виключена можливість виникнення гальванічних елементів під дією вологи
  • Забезпечується надійність контакту
  • Низький рівень нагрівання завдяки високій електропровідності

Ізольований корпус із еластичного та стійкого до ударів полікарбонату:

  • придатність до вторинної переробки, відсутність галогенів, стійкість до ультрафіолету
  • Висока стійкість до тропічного клімату та термітів
  • Температура експлуатації від -40 до +130 °C
  • Стабільність розмірів і висока стійкість до теплової деформації
  • Висока хімічна стійкість
  • Дуже повільне старіння
  • Сертифікація UL 94, клас займистості V0

 

Блоки клем Push-in

Блоки клем із технологією з’єднання Push-in  

Блоки клем Push-in

Модульні клеми РТ та технологія з’єднання Push-in забезпечать вас для кожного завдання відповідними клемами розміром від 1,5 до 150 мм².
Різноманітні модельні ряди клем відповідають вимогам будь-яких сфер застосування, наприклад, у залізничній галузі, у технологіях для енергетики або у вибухонебезпечних середовищах промисловості з неперервними процесами.

У блоках клем використовуються переваги системи CLIPLINE complete. До них відносяться можливість вільно комбінувати всі технології з’єднання та наявність стандартизованих системних аксесуарів.

Технологія з’єднання Push-in: скрізь, від польових пристроїв до контролера

Широкий асортимент продукції Push-in від Phoenix Contact дозволить вам просто та швидко виконати електромонтаж усієї системи.

Планка Push-in з бар’єром

Технологія Push-in — нове слово у з’єднаннях

Обирайте потрібне з повного асортименту продукції для різноманітних застосувань: від польового електромонтажу до монтажу проводів та елементів керування. Ви можете просто під’єднати датчики та виконавчі елементи, модульні клеми, компоненти інтерфейсу та автоматизації — і все це без використання інструментів. Push-in — оригінальна розробка Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Бар’єрні клеми BT — надійність для кожного застосування

Найвища безпека контактів навіть в екстремальних умовах.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити