Назад до огляду

Axioline F: проста інтеграція IEC 61850

Проста інтеграція IEC 61850 для енергетики

Особливо міцна система вводу/виводу Axioline F спеціально призначена для застосування в енергетичній сфері. За допомогою пристрою сполучення шини для IEC 61850 та модулів вводу/виводу відповідної електричної міцності для підвищених номінальних напруг ви можете без проблем інтегрувати Axioline F в системи IEC 61850. Серед переваг зокрема можна виділити простоту використання та можливість гнучкої побудови станцій.

Технології для енергетики з Axioline F та Axiocontrol

Топологія для інтеграції комунікаційних протоколів MMS та GOOSE в електростанції  

Топологія для інтеграції комунікаційних протоколів MMS та GOOSE в електростанції

Інтеграцію комутаційних пристроїв для керування магістральними шинами можна з легкістю реалізувати з використанням комунікаційного протоколу GOOSE. Одночасне використання пристрою сполучення шини та контролера забезпечує максимальну гнучкість.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити