Назад до огляду

Axioline F: швидкість та безпека з більшою потужністю

Швидка та безпечна автоматизація з Axioline F

Швидкі та синхронні процеси особливо потрібні в машинобудуванні. При цьому не повинен знижуватися рівень безпеки. Завдяки надзвичайно короткому часу оновлення й синхронній реєстрації сигналів системи Axioline F ви можете підвищити тактову частоту, а також продуктивність машин й захистити процеси.

Інтеграція технології SafetyBridge забезпечує можливість простої реалізації рішень з функціональної безпеки незалежно від системи керування та мережі.

Принцип функціонування технології SafetyBridge

Топологія принципу функціонування технології SafetyBridge  

Топологія принципу функціонування технології SafetyBridge

За допомогою технології SafetyBridge модулі вводу/виводу для функціональної безпеки обмінюються пакетами спрямованих на гарантування безпеки даних незалежно від використовуваної мережі та системи керування.

  • Стандартний контролер та мережа використовуються тільки як засіб транспортування
  • Просте конфігурування за допомогою програми SAFECONF
  • При цьому виконуються вимоги функціональної безпеки до SIL 3 й PL e

Назад до огляду
Axioline F під час експлуатації

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити