Назад до огляду

Axioline F: міцність в екстремальних умовах

Axioline F в суднобудуванні — міцність в екстремальних умовах

В складних умовах без надійної комунікації не обійтися. Система Axioline F відрізняється надійною конструкцією й механічною міцністю. Крім того, система має підвищену стійкість до перешкод, зумовлених електромагнітним випромінюванням. Виконання XC з розширеним діапазоном робочих температур від -40 °C до +70 °C та лакованими платами без проблем знаходять застосування в екстремальних умовах.

Економічне резервування мережі

Топологія для економічного резервування мережі в суднобудуванні  

Топологія для економічного резервування мережі в суднобудуванні

В морських застосуваннях системи з резервуванням мережі є запорукою експлуатаційної безпеки. Можливість економічної реалізації необхідного рішення забезпечує система Axioline F. Пристрій сполучення шини з двома незалежними мережевими портами можна інтегрувати в резервну мережу без додаткових компонентів для резервування. Ефективна структура системи Axioline F гарантує надійність передачі даних.


Назад до огляду
Axioline F під час експлуатації

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити