Axioline F - блоково-модульна система вводу/виводу

Axioline F

Швидкість, надійність, простота

Швидкий збір даних і простота в роботі навіть за найжорсткіших умов.

Назад до Системи вводу/виводу для розподільних шаф (IP20)

Категорії

Область пошуку Axioline F - блоково-модульна система вводу/виводу

Показати всі продукти даної категорії

Axioline F — це блочно-модульна система вводу/виводу, призначена для встановлення в розподільній шафі. Система Axioline F сумісна з усіма протоколами зв’язку на основі Ethernet і постачається в різних конструктивних варіантах, що забезпечує гнучкі можливості застосування.

Переваги

  • Підвищення продуктивності обладнання завдяки швидкій синхронній реєстрації сигналів
  • Висока механічна, ударна та вібраційна міцність дозволяють експлуатацію в найжорсткіших умовах і підвищують рівень готовності обладнання
  • Прискорення встановлення завдяки швидкому електромонтажу та простому маніпулюванню

Axioline F — спеціаліст у розподільній шафі

Система вводу/виводу Axioline F з її перевагами
1Швидкий обмін даними — найвищий рівень продуктивності завдяки високій швидкості локальної шини
2Швидкий та інтуїтивно зрозумілий електромонтаж завдяки кольоровому маркуванню місць контакту навіть для багатопроводового з’єднання
3Просте підключення реле за допомогою системного кабелю (FLK)
4Інтеграція модулів для низької напруги без додаткових заходів для захисту ізоляції
5Індивідуальне та швидке нанесення написів за допомогою системи друку MARKING system
6

Міцна механіка — підвищений рівень експлуатаційної готовності завдяки особливо високій механічній, ударній та вібраційній міцності

7Швидка заміна вже під’єднаних модулів
8

Просте встановлення — простіша та швидша побудова станції завдяки монтажу без використання інструментів

Від окремого компонента до цілої системи

З Axioline F ви отримуєте модульну систему вводу/виводу для кожного застосування. Швидка ти синхронна реєстрація сигналів підвищує результативність вашої машини незалежно від використання — із контролером Phoenix Contact чи в усіх розповсюджених мережах із відповідним пристроєм сполучення шини.

Реалізуйте функції безпеки за допомогою модулів PROFIsafe або з технологією SafetyBridge Technology. Додатково ми пропонуємо вибір модулів вводу/виводу з різноманітними функціями.

Контролер Axiocontrol, пристрій сполучення шини, безпечні вводи/виводи та вводи/виводи з різноманітними функціями

Контролер Axiocontrol, пристрій сполучення шини, безпечні вводи/виводи та вводи/виводи з різноманітними функціями

Система Axioline F — швидка, міцна та проста

Відео про систему вводу/виводу Axioline F

Axioline F — швидкість, надійна конструкція, механічна міцність

Axioline F — це міцна модульна система вводу/виводу. Axioline F дозволяє передавати дані в режимі реального часу з рівня пристроїв вводу/виводу до контролера, що забезпечує особливу електромагнітну сумісність та стійкість до перешкод. Заощаджуйте час при під’єднанні датчиків і виконавчих елементів. Скористайтеся усіма перевагами простого використання.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Система вводу/виводу Axioline F

Функції та можливості системи вводу/виводу Axioline F


Axioline F — Profinet

Введення станції вводу/виводу Profinet в експлуатацію на порталі TIA Portal


Axioline F — IEC 61850

Конфігуруйте обмін даними GOOSE

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити