Axioline E - пристрій IO-Link

Axioline E — пристрій IO-Link

Більше можливостей

Використовуйте пристрої IO-Link для гнучкішого обміну даними.

Назад до Axioline E - блочно-модульна система вводу/виводу

Категорії

Область пошуку Axioline E - пристрій IO-Link

Показати всі продукти даної категорії

Пристрої IO-Link для Axioline E надають можливість збільшити обсяг функції пристроїв Axioline E. Використовуйте модуль вводу/виводу IO-Link для економічного отримання аналогових сигналів на польовому рівні та збільшуйте кількість цифрових децентралізованих пристроїв вводу/виводу.

Переваги

  • Економічні отримання та видача аналогових сигналів вводу та виводу на польовому рівні
  • Ефективні отримання та видача розподілених сигналів на польовому рівні за допомогою модуля вводу/виводу IO-Link
  • Швидке підключення датчиків та виконавчих елементів завдяки системі швидкого з’єднання SPEEDCON

Модульність на польовому рівні

Пристрої IO-Link для Axioline E задовольнять усі потреби щодо вводу та виводу сигналів. Головний пристрій IO-Link Axioline E можна розширити за допомогою пристроїв IO-Link (не більше восьми) до станції вводу/виводу з можливістю модульного розширення, щоб отримувати та видавати розподілені сигналі у вашій установці або машині. У такому разі ви можете планувати свою установку майже незалежно від мережі. Axioline E пропонує для всіх поширених мереж головний пристрій IO-Link — у пластиковому чи металевому корпусі.

Модульність на польовому рівні завдяки пристроям IO-Link для Axioline E  

Пристрої IO-Link розширюють обсяг функцій пристрою Axioline E

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити