Axioline E - блочно-модульна система вводу/виводу

Axioline E

Швидкість, надійність, простота

Швидкий монтаж і простота в роботі навіть за найжорсткіших умов.

Назад до Системи вводу/виводу для застосування в польових умовах (IP65/67)

Категорії

Область пошуку Axioline E - блочно-модульна система вводу/виводу

Показати всі продукти даної категорії

Axioline E — блочна система вводу/виводу для польового монтажу. Система Axioline E сумісна з усіма протоколами зв’язку на основі Ethernet і постачається в двох варіантах виконання (з різним корпусом), забезпечуючи максимально гнучке створення індивідуальних рішень. Як і всі системи вводу/виводу Axioline, модулі серії Axioline E відрізняються швидкістю, надійністю та простотою.

Переваги

  • Прискорення монтажу завдяки системі швидкого з’єднання SPEEDCON
  • Мінімізація простоїв завдяки високій механічній міцності
  • Широкий діапазон температури експлуатації: від -25 до +60 °C
  • Універсальний кабель для будь-яких систем електричного живлення 2 x 12 А  спрощує кабельні з'єднання та заощаджує час монтажу
  • Додаткова гнучкість завдяки технології зв’язку IO-Link

Axioline E

Система вводу/виводу Axioline E зі своїми перевагами

Система вводу/виводу Axioline E з усіма своїми перевагами

1Однозначна сигналізація
2Заміна пристроїв за допомогою монтажної пластини без використання інструментів
3Гнучкий монтаж завдяки широкому вибору способів кріплення
4Міцна механіка — підвищений рівень експлуатаційної готовності завдяки особливо високій механічній, ударній та вібраційній міцності
5Простий монтаж — завдяки інтегрованому з’єднувачу M12 із системою швидкого з’єднання SPEEDCON
6Інтуїтивно зрозумілий принцип встановлення завдяки кольоровому маркування з’єднувачів M12
7Просте підключення живлення — високе допустиме навантаження по струму та проста концепція живлення завдяки силовому з’єднувачу M12
8Індивідуальне та швидке нанесення написів за допомогою системи друку MARKING system

Пристрої вводу/виводу та IO-Link — для будь-якої мережі та будь-якого оточення

Пристрої вводу/виводу та головний пристрій IO-Link для всіх поширених мереж, пристроїв IO-Link з різними функціями — Phoenix Contact пропонує польові пристрої для різноманітних застосувань.

Незалежно від типу мережі, якому ви надаєте перевагу, — із системою Axioline E ви знайдете всі необхідні пристрої вводу/виводу. Дуже компактні пристрої пропонуються в двох варіантах виконання: з пластмасовим і металевим корпусом.

У нашій продукції реалізовані різноманітні цифрові функції, а для кожної мережі доступний головний пристрій IO-Link.

Окрім функціональності IO-Link, у поєднанні з перетворювачами та модулями вводу/виводу залежно від потреби можна без зайвих витрат реалізовувати різноманітні цифрові та аналогові функції на польовому рівні.

Пристрої вводу/виводу та головний пристрій IO-Link для всіх поширених мереж, пристроїв IO-Link з різними функціями

Пристрої вводу/виводу та головний пристрій IO-Link для всіх поширених мереж, пристроїв IO-Link з різними функціями

Пристрої Axioline E вирізняються особливою міцністю

Пристрої Axioline E вирізняються особливою міцністю. Використання навіть за найнесприятливіших умов

Axioline E — для найжорсткіших умов експлуатації

Пристрої серії Axioline E зі ступенем захисту IP65/67 відрізняються дуже високою надійністю. Добрий захист від електромагнітних перешкод і механічна міцність дають змогу звести тривалість простоїв до мінімуму. 

Широкий діапазон температури експлуатації (від -25 до +60 °C), а також висока стійкість до дії несприятливих атмосферних факторів дають змогу застосовувати ці вироби в багатьох різних ситуаціях, забезпечуючи необхідну універсальність. Переконайтеся самі!

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження


Axioline E

Знайомство та монтаж

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити