Назад до огляду

Максимальна споживча потужність в Європі

Критерії визначення виробітку

Місце розташування

Безперешкодне потрапляння сонячних променів 365 днів на рік.

  • Орієнтація сонячних модулів: на південь (для північної півкулі)
  • Оптимальний кут нахилу сонячних модулів: 60° (узимку)
  • Затінення: необхідно враховувати можливість появи будівель або зростання дерев в майбутньому

Пора року

Параметри фотоелектричних систем розраховуються для найнесприятливішого зимового місяця. У цей час сонячні панелі виробляють лише близько 1/4 енергії порівняно із літнім середньодобовим показником.

Максимальна споживана потужність по регіонах на мапі

Максимальна споживана потужність при цілорічному постійному навантаженні в залежності від наявного ресурсу (див. таблиці).

Максимальна споживча потужність і ресурс RAD-SOL-SET-24-100

1 *2 *3 *4 *5 *
Осло I1 Вт1 Вт1 Вт1 Вт1 Вт
Ганновер II2,5 Вт2,5 Вт2,5 Вт2,5 Вт2,5 Вт
Мюнхен III4,5 Вт4,4 Вт4,2 Вт4,0 Вт3,8 Вт
Бордо IV6 Вт5,8 Вт5 Вт4,5 Вт3,8 Вт
Рим V8 Вт7,5 Вт6 Вт4,8 Вт3,8 Вт
Мадрид VI9 Вт8 Вт6 Вт4,8 Вт3,8 Вт
Севілья VII11 Вт9,5 Вт6 Вт4,8 Вт3,8 Вт

* Ресурс [дні]

Максимальна споживча потужність і ресурс RAD-SOL-SET-24-200

1 *2 *3 *4 *5 *
Осло I3 Вт3 Вт3 Вт3 Вт3 Вт
Ганновер II5 Вт5 Вт5 Вт5 Вт5 Вт
Мюнхен III9 Вт8,8 Вт8,5 Вт8,2 Вт8 Вт
Бордо IV13 Вт12 Вт11 Вт10 Вт8,5 Вт
Рим V16 Вт15 Вт13 Вт11 Вт8,5 Вт
Мадрид VI18 Вт16 Вт14 Вт11 Вт8,5 Вт
Севілья VII23 Вт20 W14 Вт11 Вт8,5 Вт

* Ресурс [дні]

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Джерела (безперебійного) живлення

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити