Назад до огляду

Принцип дії та структура автономної системи енергопостачання

Принцип дії фотоелектричної системи

Схема фотоелектричної системи  

Принципова схема заряджання фотоелектричної системи та керування нею

Сонячні промені потрапляють на сонячну панель і заряджають акумулятор енергією через контролер зарядки. Контролер зарядки керує процесом заряджання акумулятора та захищає його від глибокого розряджання.

Підключені споживачі (наприклад, бездротові модулі) отримують відповідне живлення від фотоелектричної системи. Акумулятор служить пристроєм накопичення енергії.

  1. Сонячна панель
  2. Контролер зарядки контролює роботу системи, а також процеси заряджання та розряджання
  3. Акумулятор
  4. Бездротовий модуль

 

Типова монтажна структура фотоелектричної системи

Структура фотоелектричної системи

Структура автономної системи енергопостачання

Структура автономної системи енергопостачання

  1. Сонячна панель
  2. Антена
  3. Кабельна стяжка (стійка до дії ультрафіолету)
  4. Кабельний ввід
  5. З’єднувальні розетки сонячної панелі
  6. Кабель антени
  7. Кріплення для монтажу сонячної панелі на щоглу
  8. Хомут для щогли
  9. Кабель сонячної панелі
  10. Розподільна шафа
  11. Електронне обладнання в розподільній шафі
  12. Акумулятори
  13. Вводи для кабелю сонячної панелі (M20)
  14. Захисний провідник (PE)
  15. Кабельний наконечник для заземлення розподільної шафи
  16. Пристрій для захисту кабелю антени та електронного обладнання в розподільній шафі від перенапруг
  17. Монтажна щогла (діаметр 76 мм)

Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Джерела (безперебійного) живлення

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити