Назад до огляду

Визначення необхідної потужності приєднуваних пристроїв

Приклади розрахунків

Фотоелектричні системи призначені для виконання широкого спектру завдань у різних регіонах світу; вони підходять для живлення промислових бездротових систем (наприклад, технологій RAD-Line, GSM-модемів тощо). Через значні розбіжності в інтенсивності сонячного випромінювання для різних регіонів чинні різні значення допустимої потужності приєднуваних пристроїв.

Необхідні умови для нормального режиму роботи:

  • незатінене протягом усього року місце установки
  • оптимальний кут нахилу
  • оптимальна орієнтація сонячної панелі

Фотоелектричні системи RAD-SOL-SET-24-100

Споживана потужність розраховується виходячи з поточного споживання використовуваного радіомодуля і напруги системи 24 В.

Приклад 1: 
Приймач системи UD (наприклад, RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)54 мА
Струмова петля+ 20 мА
Два цифрові виходи+ 5 мА
Резерв системи+ 20 мА
Максимальна загальна споживана потужність при безперервній експлуатації= 99 мА x 24 В = 2,38 Вт
Приклад 2: 
Передавач системи UD: (RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)18 мА
Струмова петля+ 20 мА
Два цифрові виходи+ 2,5 мА
Резерв системи 25 %+ 10 мА
Максимальна загальна споживана потужність при безперервній експлуатації= 50,5 мА x 24 В = 1,2 Вт

Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Джерела (безперебійного) живлення

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити