Передача аварійних сигналів

Завжди найактуальніша інформація про стан з релейними модулями SMS

Запобігання збиткам

Завжди найактуальніша інформація про стан без постійного з'єднання.

Назад до Дистанційний зв’язок

Категорії

Область пошуку Передача аварійних сигналів

Показати всі продукти даної категорії

В автономних зовнішніх станціях рідкі перемикання або перевірки установки часто виконуються одним сервісним техніком на місці. Помилки призводять до простою та великих витрат. Завдяки автоматичному сповіщенню стає можливим миттєве дистанційне виявлення помилок — без складного та витратного широкосмугового з'єднання.

Переваги

  • Низький час простою машин та установок завдяки системі автоматичного сповіщення за допомогою SMS або електронної пошти
  • Зниження витрат на обмін даними завдяки сповіщенню на основі подій
  • Сповіщення у разі збою живлення через SMS
  • Універсальність застосування в варіантах для змінного та постійного струму з розширеним діапазоном напруги

Контроль датчиків і комутація реле

Передача аварійних сигналів за допомогою Mobile I/O  

Моніторинг, сповіщення та комутація на основі подій через мережу мобільного зв'язку

Просто й надійно контролюйте аналогові та цифрові датчики за допомогою мережі мобільного зв’язку та перемикайте реле на відстані. Компактна система оповіщення TC MOBILE I/O X200 надійно передає дані за допомогою SMS-повідомлень та електронної пошти.

TC MOBILE I/O X200 інформує вас у разі перевищення рівня, зміни статусу на цифровому вході або через регулярні проміжки часу. Таким чином ви завжди будете мати найактуальнішу інформацію про стан.

Системи TC MOBILE I/O X200 доступні у виконанні для постійного струму з діапазоном напруги від 10 до 60 вольт і для змінного струму з діапазоном напруги від 93 до 250 вольт. Особливістю пристроїв для постійного струму є те, що поряд із чотирма цифровими входами вони оснащені також двома аналоговими, які можуть вимірювати як напругу, так і струм.

Усі пристрої дуже зручні в користуванні і пропонують різноманітні можливості використання завдяки великому діапазону напруги та різним входам.

На додаток до компактної системи сповіщення TC MOBILE I/O X200, яка спеціально розроблена для компактного виконання завдань зі сповіщення та перемикання, промислові маршрутизатори від Phoenix Contact також пропонують можливість сповіщення. Вони також мають цифрові входи, щоб, на додаток до підключення до Інтернету, відправляти аварійні сповіщення через SMS або електронною поштою. Не має значення як: через провідне підключення до TC DSL ROUTER або через мережу мобільної комунікації до TC ROUTER.

Завдяки програмному інтерфейсу пристрої також дозволяють передавати аварійні сповіщення контролера через Ethernet. Таким чином, при зміні статусу ви можете відправити необмежену кількість сповіщень на цифрові входи. За межами диспетчерської ви також будете весь час в курсі стану ваших процесів.

Компактна система сповіщення відтепер дозволяє обмін даними за допомогою додатка

TC MOBILE I/O X200  

Безкоштовний додаток для системи сповіщення

Нова прошивка дозволяє системі TC MOBILE I/O X200 обмінюватися з вами даними за допомогою програми для смартфона (iOS та Android). Таким чином, ви можете зручно перемикати свої виходи через додаток і просто мати статус ваших пристроїв завжди перед очима.

Додаток TC-Mobile I/O ще більше спрощує експлуатацію пристроїв та усуває необхідність писати СМС. Аварійні повідомлення ви отримуватиме звичним шляхом через СМС та електронну пошту. Таким чином забезпечується найкращий рівень доступності в полі.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити