Активні резервні модулі

Активні резервні модулі

Для найсуворіших вимог

QUINT ORING з технологією ACB подвоює строк служби резервної системи.

Назад до Резервні модулі

Категорії

  • Список продукції: QUINT ORING
    QUINT ORING

    Модулі QUINT ORING з технологією ACB подвоюють строк експлуатації резервних систем електричного живлення.

Область пошуку Активні резервні модулі

Показати всі продукти даної категорії

Активні резервні модулі QUINT ORING з використанням технології ACB (автоматичне вирівнювання струму).
Вона зменшує навантаження на системи електричного живлення, подовжуючи строк їхньої служби.

В комбінації з джерелом живлення QUINT POWER модулі S-ORING з повністю роздільною проводкою до навантаження сигналізують про усі критичні робочі стани резервної системи.

Переваги

  • Профілактичний функціональний контроль завдяки постійному моніторингу вхідної напруги, вихідного струму та лінії розв’язки
  • Всебічне резервування до споживача за допомогою двох позитивних вихідних клем
  • Вдвічі більший строк служби завдяки рівномірному розподілу навантаження
  • Економія 70 % енергії завдяки MOSFET
  • У разі виникнення перенапруги система захисту від надмірної напруги (Over Voltage Protection) обмежує її до 32 В

Одноканальний резервний модуль S-ORING

Одноканальний резервний модуль S-ORING  

Одноканальний резервний модуль S-ORING

Активний резервний модуль QUINT S-ORING забезпечує максимальну експлуатаційну готовність та максимальну експлуатаційну безпеку. Використовуйте SINGLE ORING для розв’язки. Прокладайте проводи окремо до споживача.

У поєднанні з джерелом живлення 4 покоління QUINT POWER вхідна напруга та лінія розв’язки повністю контролюються. Система превентивного контролю функціонування повідомляє про всі критичні робочі стани системи резервування.

Розширений варіант із захисною схемою та захистом від надмірної перенапруги (Over Voltage Protection) захищає чутливі споживачі від статичної перенапруги > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+).

Розв’язка, контроль та регулювання з QUINT ORING

QUINT ORING з технологією ACB  

QUINT ORING з технологією ACB

Технологія ACB Technology (Auto Current Balancing) модуля QUINT ORING подвоює строк експлуатації резервного джерела живлення завдяки рівномірному розподілу навантаження між блоками живлення.

Завдяки одній системі з двох джерел живлення QUINT POWER та одного QUINT ORING вхідна напруга та лінія розв’язки повністю контролюються. Система завчасно повідомляє про втрату резервування.

Вдвічі більший строк служби завдяки технології АСВ

QUINT ORING з технологією ACB  

Максимальна експлуатаційна готовність завдяки технології АСВ

Через асиметрію часто лише один блок живлення бере на себе все навантаження, тоді як інший блок працює в холостому режимі. Це призводить до термічного навантаження на блок живлення і, як наслідок, до його швидкого старіння.

Технологія АСВ забезпечує симетричне навантаження обох джерел живлення й таким чином подвоює строк служби резервної системи.

Розпізнавання критичних станів та запобігання її виникненню

Активні резервні модулі для найсуворіших вимог  

Порогове значення струму навантаження можна вільно задавати.

Живлення одного контролера, який споживає 5 А, забезпечується двома резервними блоками живлення з номінальним струмом по 5 А. Якщо під’єднується додаткове навантаження на 3 А, джерела живлення з резервом потужності POWER BOOST легко видають 8 А без перебоїв подачі напруги. Однак подальше резервування вже не забезпечується. У разі виходу з ладу блоку живлення другий пристрій вже не здатний задовольнити потребу в струмі силою 8 А. Саме тому дуже важливим є контроль струму навантаження. Модулі QUINT ORING негайно інформують користувача про втрату резервування. Вони розпізнають критичні робочі стани відгалуженої лінії живлення та завчасно сигналізують про них.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Джерела (безперебійного) живлення

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити