AS-Interface

Ефективна автоматизація

Ефективна автоматизація

Зменшуйте свої витрати: наші компоненти з інтерфейсом AS-Interface легко монтувати та просто обслуговувати.

Назад до Продукція за протоколами

Категорії

Область пошуку AS-Interface

Показати всі продукти даної категорії

Бажаєте, щоб електромонтаж був простим, швидким і правильним? Для встановлення AS-Interface не потрібні спеціальні знання, тому він задає нові стандарти у сфері автоматизації. Окрім того, зменшуються витрати на проектування, монтаж і технічне обслуговування машин і установок. Компанія Phoenix Contact пропонує повний спектр продукції AS-Interface.

Переваги

  • Економія часу монтажу завдяки інноваційній технології з'єднання
  • Повний спектр продукції від одного постачальника
  • Монтаж без інструментів — технологія з’єднання з проколюванням ізоляції

Повний спектр продукції

AS-Interface: повний спектр продукції  

Головні-підлеглі пристрої AS-Interface та електричне живлення

Головний пристрій AS-Interface

Головний пристрій AS-Interface для мереж Profibus DP постачається у двох варіантах виконання:

  • базовий головний пристрій (недорогий варіант для задоволення основних потреб);
  • подвійний головний пристрій із розширеною функціональністю.

Обидва варіанти є головними пристроями AS-Interface останнього покоління. Їхні технічні характеристики відповідають профілю головних пристроїв M4.

Головний пристрій AS-Interface Inline дуже універсальний у застосуванні, оскільки його можна інтегрувати практично в будь-яку мережу за допомогою пристроїв сполучення шин.

Підлеглі пристрої AS-Interface (модулі входу/виходу)

Для під’єднання датчиків або виконавчих елементів до мережі з AS-Interface необхідні підлеглі пристрої входу/виходу. Ми пропонуємо такі пристрої для будь-яких ситуацій:

  • для польових умов (технологія M12);
  • компактний варіант (технологія M8);
  • варіант зі з’єднувачем COMBICON для рівня вводу/виводу в розподільній шафі

Живлення AS-Interface

Спеціальні блоки живлення для AS-Interface використовуються для розв’язування каналів передавання даних у двопроводовій системі.

Особливо корисною є функція Earth Fault Detection (EFD) — розпізнавання замикання на землю; у разі його виявлення виводиться аварійний сигнал або вимикається живлення.

Мережеві компоненти та кабельні з’єднання

AS-Interface: мережеві компоненти та кабельні з’єднання  

Широкий спектр продукції для різних варіантів використання

Ми пропонуємо повний спектр продукції для побудови мереж з AS-Interface.

  • На вибір доступні чотири рівні якості плаского кабелю для тих чи інших ситуацій застосування.
  • Установлюючи потрібну кількість відводів для розділення жовтого плаского кабелю, можна створювати мережі з різною топологією.
  • Завдяки 4-полюсному з'єднувачу з технологією підключення QUICKON, Ви можете легко і швидко об'єднати один або два пласких кабелі.
  • Плаский кабель AS-Interface і пристрої входу/виходу з технологією з’єднання M12 підключаються безпосередньо до розподільника.
  • Для з’єднання плаского кабелю та круглого кабелю, що мають однаковий поперечний переріз жил, підходить розподільник для AS-Interface із пружинним з’єднанням (COMBICON) і ступенем захисту IP20.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити