Назад до огляду

Типи виконання корпусів ADVANCE

Корпуси ADVANCE від Phoenix Contact розроблені з урахуванням стандартів CECC 75 301-802. Виберіть будь-який з трьох виконань корпусу у відповідності до ваших вимог.

Пластмасові корпуси

Корпус ADVANCE: у пластмасовому виконанні  

Пластмасовий корпус ADVANCE

Пластмасові корпуси ADVANCE із залитим кабельним вводом недорогі і добре протистоять забрудненням, воді та вібрації.

Вони особливо добре підходять для наступних застосувань:

  • виробництво верстатів та іншого промислового обладнання
  • автомобільна галузь
  • виробництво розподільних шаф
  • вітроенергетичні установки

Матеріал корпусу дуже міцний і довговічний. Використовуваний поліамід надзвичайно стійкий до ударного впливу згідно з DIN EN 50102.

Металевий корпус

Корпуси ADVANCE: стандартне виконання  

Металевий корпус ADVANCE

Металеві корпуси ADVANCE виготовлені з особливо стійкого до корозії алюмінієвого литва під тиском. Чутливі інтерфейси надійно захищені, в тому числі — від електромагнітних впливів.
Вони особливо підходять для застосування в наступних сферах:

  • автомобільна галузь
  • виробництво верстатів та іншого промислового обладнання
  • системи вимірювання, керування та регулювання (MCR)

Металевий корпус для експлуатації просто неба

Металевий корпус ADVANCE для експлуатації просто неба  

Металевий корпус ADVANCE для експлуатації просто неба

Корпуси ADVANCE-Outdoor з чорним порошковим покриттям та стійкими до УФ-випромінювання ущільненнями є найкращим рішенням для найскладніших навоклишніх умов та агресивних середовищ.
Вони підходять для застосування в наступних сферах:

  • хімічна промисловість
  • залізнична галузь
  • морська галузь

Технічні характеристики

 Пластмасовий корпусМеталевий корпусМеталевий корпус для суворих умов навколишнього середовища
Матеріал корпусуПоліамідАлюмінієве литво під тиском,
стійке до корозії
Алюмінієве литво під тиском,
стійке до корозії
Поверхня матеріалу--Порошкове покриття, чорне
Матеріал замкаВисокоякісна стальВисокоякісна стальВисокоякісна сталь
Матеріал ущільненняНітрильний каучукНітрильний каучук, струмопровіднийВітон
Температура навколишнього середовища
(експлуатація)
-40 °C … +100 °C-40 °C … +125 °C-40 °C … +125 °C
Ступінь захисту
(в під’єднаному стані)
IP66/67 (0,2 бар, 24 год.)
NEMA 12
IP66/68 (0,2 бар, 24 год.)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68 (0,2 бар, 24 год.)/IP69K
NEMA 4/4X

Назад до огляду
Додаткова інформація
  • Типи виконання корпусів ADVANCE

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації 3D

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити